Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins ZW204 Non-Modulating Float Valve
Wilkins

Wilkins ZW204 Non-Modulating Float Valve

Google-Übersetzung,

Das Schwimmerventil ist ein einsitziges, leitungsdruckbetätigtes, membranbetätigtes Kugel- oder Eckventil. Die Abdichtung erfolgt mittels eines korrosionsbeständigen Ventilsitzes und einer elastischen, rechteckigen Ventilsitzscheibe. Diese und weitere Teile sind vor Ort austauschbar; alle Wartungs- und Einstellarbeiten sind ohne Ausbau des Ventils aus der Leitung möglich. Das Hauptventilgehäuse besteht aus duktilem Gusseisen ASTM A 536. Die Ventilspindel ist oben und unten geführt. Das Ventil und sein Pilotsteuerungssystem enthalten keine Stopfbuchsen oder Dichtungsringe. Die Membran dient nicht als Dichtfläche, und die Kolben dienen nicht als Betätigungsmedium. Alle inneren und äußeren Eisenoberflächen sind mit einer hochwertigen, FDA-zugelassenen Schmelzepoxidbeschichtung versehen. Das Ventil ist nach NSF/ANSI-Standard 61 zertifiziert. Das nichtmodulierende Schwimmerventil ist ein WILKINS Modell ZW204.

Einhaltung:

  • NSFStandard61
  • ANSI/AWWA C530
  • Entspricht den Anforderungen von NSF/ANSI/CAN 61*
    *(0,25 % MAX. GEWICHTETER DURCHSCHNITTLICHER BLEIGEHALT)

Merkmale:

  • Blaue Epoxidbeschichtung, FDA-zugelassen
  • Pilotbaugruppe SXL „Y“-Typ Siebbeschleuniger-Pilot (Größen 8" - 16") 850XL Absperrventile
  • ANSI-Flansche der Klasse 150
  • Kupferrohre und Messingfittings
  • Temperaturbereich: Wasser 33°F bis 140°F
  • Pilotleistung: max. 300 psi.
Spezifikation
  • The Wilkins Model ZW204 Non-Modulating Float Operated Control Valve is designed to be either fully open or fully closed in response to the position of the float. The valve will accurately control the fluid level of a tank, opening at a preset low point and closing at a preset high point. The Float Pilot Valve will be set up for remote liquid level control as standard. The Float Pilot can be mounted to the control valve at additional cost.

    keywords: Level Control,Zurn Wilkins Automatic Control Valves,Lead-Free Products,Zurn Wilkins Water Control,Lead-Free Law Compliance,Low-Lead-IAPMORT,MasterSpec,NSF-ANSI,Zurn Wilkins,,W204,204

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-zw204
  • ProduktfamilieAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • ProduktgruppeNon-Modulating Float Valve
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile