Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins ZW207 Excess Pressure Shutdown Valve, Lead-Free*
Wilkins

Wilkins ZW207 Excess Pressure Shutdown Valve, Lead-Free*

Google-Übersetzung,

Das Überdruckabsperrventil ist ein membranbetätigtes, vorgesteuertes Ventil. Das Hauptventilgehäuse besteht aus duktilem Gusseisen gemäß ASTM A 536. Die Ventilspindel ist oben und unten geführt. Die Membran dient nicht als Dichtfläche. Alle inneren und äußeren Eisenoberflächen sind mit einer hochwertigen Epoxidharz-Beschichtung versehen. Die Druckvorsteuerung ist vor Ort von 50 psi bis 200 psi einstellbar. Das Ventil ist nach NSF/ANSI-Standard 61 zertifiziert. Es handelt sich um ein WILKINS-Modell ZW207.

Einhaltung:

Merkmale:

  • Blaue Epoxidbeschichtung, FDA-zugelassen
  • Pilotbaugruppe: Y-Filter, Absperrventile
  • Einlassdruckmesser
  • ANSI-Flansche der Klasse 150
  • Kupferrohre und Messingfittings
  • Temperaturbereich: Wasser 33°F bis 140°F
  • Pilotfederbereich: 50-200 psi
Spezifikation
  • The Wilkins Model ZW207 Excess Pressure Shutdown Valve is designed for many applications where protection of downstream components from high pressure is required. The ZW207 will close to protect downstream components from high pressure when upstream pressure rises above the set pressure of the pilot valve. The Excess Pressure Shutdown Valve will close when inlet pressure rises because of damage, failure, or fouling to an upstream pressure reducing valve. When the upstream pressure is below the set point of the pilot assembly, the main valve will remain fully open. In addition the Model ZW207 comes standard with epoxy coating internally and externally for corrosion protection, as well as isolation valves and an outlet pressure gauge for quick and easy maintenance or repair.

    keywords: ZW207 excess pressure shutdown valve, over‑pressure protection, epoxy‑coated ACV, protects downstream equipment, globe or angle body options, isolation valves included, NSF/ANSI 61 compliant,Zurn Wilkins,ZW207,207

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-zw207
  • ProduktfamilieAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • ProduktgruppeExcess Pressure Shutdown Valve
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile