Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins ZW3870XLT Thermostatic Mixing Valve, 3/8", Lead-Free*
Wilkins ZW3870XLT Thermostatic Mixing Valve, 3/8", Lead-Free*
Wilkins ZW3870XLT Thermostatic Mixing Valve, 3/8", Lead-Free*
Wilkins ZW3870XLT Thermostatic Mixing Valve, 3/8", Lead-Free*
Wilkins ZW3870XLT Thermostatic Mixing Valve, 3/8", Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins ZW3870XLT Thermostatic Mixing Valve, 3/8", Lead-Free*

    Google-Übersetzung,
    Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen bleifreie* Ventile erforderlich sind. Das Thermostatmischventil Aqua-Gard® Modell ZW3870XLT von Zurn Wilkins ist für die Installation am Einsatzort unter Spülen und Sensorhähnen konzipiert, um Verbrühungen vorzubeugen. Die schnelle Reaktion und die präzise Temperaturregelung des Ventils erfüllen die strengen Standards von ASSE 1070 für Armaturen, Spülen, Toiletten oder Badewannen. Das ZW3870XLT mischt heißes und kaltes Wasser aus dem Verteilungssystem auf einen endgültigen, sichereren Temperaturauslassbereich von 35–46 °C (95–115 °F). Die 3/8-Zoll-Kompressionsanschlüsse machen dieses Ventil ideal für private und gewerbliche Anwendungen.

    Erfüllt die Anforderungen von NSF/ANSI 61* *Das Produkt enthält einen gewichteten durchschnittlichen Bleigehalt von weniger als 0,25 % für nasse Oberflächen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-zw3870xlt
    • ProduktfamilieThermostatic Mixing Valves
    • ProduktgruppePoint of Use
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBronze
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile