Das Thermostatmischventil Aqua-Gard® Modell ZW3870XLTF von Zurn Wilkins ist für die Installation an der Einsatzstelle unter Spülen und Sensorhähnen vorgesehen, um Verbrühungen vorzubeugen. Die schnelle Reaktion und die präzise Temperaturregelung erfüllen den strengen Standard ASSE 1070 für Armaturen, Spülen, Toiletten oder Badewannen. Das ZW3870XLTF mischt heißes und kaltes Wasser aus dem Verteilungssystem auf einen endgültigen, sichereren Temperaturbereich von 35–46 °C (95–115 °F). Die 3/8-Zoll-Kompressionsanschlüsse machen dieses Ventil ideal für den Einsatz in Wohn- und Gewerbegebäuden. Das Ventil verfügt über einen speziellen Thermospülmodus, mit dem Wartungspersonal mithilfe eines Spezialwerkzeugs die Verbrühschutzfunktion des Ventils vorübergehend außer Kraft setzen und das nachgeschaltete System zur Desinfektion mit heißem Wasser spülen kann. Mit einem Mindestdurchfluss von 0,06 GPM bietet das Ventil einen angemessenen Verbrühschutz, wenn es in Verbindung mit Wasserhahnbelüftern mit extrem niedrigem Durchfluss verwendet wird.
Einhaltung:
Erfüllt die Anforderungen von NSF/ANSI/CAN 61 und 372** (weniger als 0,25 % gewichteter durchschnittlicher Bleigehalt), ASSE®-gelistet 1070, CSA®-zertifiziert B125.70, cUPC®
Merkmale:
Schlüsselwörter: Thermostatisches Mischventil, Mischventil, Aqua-Gard, Thermostatisches Mischventil von Aqua-Gard, Wassersicherheit, Bekämpfung von Krankheitserregern
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |