Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 375W1 Connected Backflow Preventer W/Wireless Monitor
Wilkins 375W1 Connected Backflow Preventer W/Wireless Monitor
Wilkins 375W1 Connected Backflow Preventer W/Wireless Monitor
    Wilkins

    Wilkins 375W1 Connected Backflow Preventer W/Wireless Monitor

    Google-Übersetzung,

    Die Rückflussverhinderer-Baugruppe mit reduziertem Druckprinzip muss nach NSF/ANSI 61 und ASSE® Listed 1013 zertifiziert sein und mit Volldurchgangs-Schieberventilen geliefert werden. Das Hauptgehäuse und die Zugangsabdeckung bestehen aus epoxidbeschichtetem Sphäroguss (ASTM A 536), Sitzring und Rückschlagventil bestehen aus NORYL™, die Spindel aus Edelstahl (ASTM A 276) und die Sitzscheibenelastomere aus EPDM. Die Rückschlagventile und das Überdruckventil müssen für Wartungsarbeiten zugänglich sein, ohne dass das Gerät aus der Leitung ausgebaut werden muss. Die Rückflussverhinderer-Baugruppe mit reduziertem Druckprinzip muss ein WILKINS Modell 375W1 sein.

    Einhaltung:

    • NSF-Standard 61
    • CSA B64.4
    • cUPC
    • UL-gelistet
    • USC-Zulassung bestätigt

    Merkmale:

    • Überwachen Sie Abflussvolumen und Druck überall in Ihrem Gebäude
    • Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen
    • Verwalten von Wartungsaufgaben
    • Erhalten Sie Einblicke in Ihre Daten
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn_375W1
    • ProduktfamilieBackflow Preventers
    • ProduktgruppeReduced Pressure Principle Assembly, Connected
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit