Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
250 mm - concealed actuator (WMX 803)

250 mm - concealed actuator (WMX 803)

Google-Übersetzung,
WMX 803 Kettenantriebe von WindowMaster sind eine bewährte Lösung für Komfortlüftung (natürliche Lüftung) und Rauchabzug. Sie sind für die meisten Fenstertypen geeignet und bieten vielfältige Funktionen für einen leiseren, präziseren und sichereren Betrieb bei gleichzeitig hoher Qualität.

Merkmale:
  • Für verdeckten Einbau
  • Für die meisten Fenstertypen geeignet
  • Hublänge von bis zu 250 mm
  • Programmierbar 24 V DC
  • Millimetergenaue Kontrolle
  • Synchronisation von bis zu vier Fensteraktoren am gleichen Fenster
  • Echte Positionsrückmeldung und drei Geschwindigkeiten zur Reduzierung von Betriebsgeräuschen und möglicher Zugluft
  • Die Elektronik in diesem Aktuator kann auf bestimmte Anforderungen programmiert werden – dh Druck- und Zugkraft, Hub, Geschwindigkeit / akzeptabler Geräuschpegel
  • Integrierte Rücklauffunktion für eine längere Lebensdauer der Fensterdichtungen
  • Drucksicherheitsfunktion
  • Status-/Fehleranzeige
  • Online-Parametrierung
  • Einfache Montage
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWMX803
  • ProduktfamilieActuators
  • ProduktgruppeChain actuators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-01-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)30
  • Breite (mm)342
  • Tiefe (mm)42
Verwandt
  • HauptmaterialZink
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Fensteröffner
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit