Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EI1 120 fire-resistant sectional door for chain conveyors INTRALOCK CHAIN
EI1 120 fire-resistant sectional door for chain conveyors INTRALOCK CHAIN
    Winlock

    EI1 120 fire-resistant sectional door for chain conveyors INTRALOCK CHAIN

    Google-Übersetzung,

    Unsere Winlock-Brandschutz-Sektionaltore bieten zuverlässigen Brandschutz für 60 bis 240 Minuten und entsprechen vollständig den europäischen Normen. Sie sind für industrielle und gewerbliche Anwendungen konzipiert, bei denen die Brandabschnittsbildung für die Sicherheit und den reibungslosen Betrieb unerlässlich ist.

    Die INTRALOCK CHAIN ​​Sektionaltore wurden speziell für den zuverlässigen Brandschutz von Förderbändern mit Kettenantrieb entwickelt, sowohl in unterbrochenen als auch in kontinuierlichen Systemen. Jedes Tor wird individuell gefertigt und mit präzisen Dichtungen um Schienen, Kabel und andere Durchführungen versehen, um eine nahtlose Integration in automatisierte Materialflusssysteme und eine optimale Brandabschnittsbildung zu gewährleisten.

    Kontaktieren Sie Winlock für Ihre individuelle Lösung.

    Spezifikation
      • EN 16034
        • Test-Standard: EN 1363-1, EN 1363-2, EN 1634-1
        • Classification standard: EN 13501-2
      • Performance: EI1 120, EI2 120, EW 120, E 120
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerei1-120-fire-resistant-sectional-door-for-chain-conveyors-intralock-chain
    • ProduktfamilieFire resistant
    • ProduktgruppeEI1 120
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003535
    • ETIM-NameInterior door (complete with frame)
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire doorsets
    • Klassifizierung08 36 13
    • Format2014TitelSectional Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 31 11 11
    • OmniClassTitelFire Rated Overhead Doors