Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EI1 180 fire-resistant sectional door
EI1 180 fire-resistant sectional door
EI1 180 fire-resistant sectional door
    Winlock

    EI1 180 fire-resistant sectional door

    Google-Übersetzung,

    Unsere Winlock-Brandschutz-Sektionaltore bieten zuverlässigen Brandschutz für 60 bis 240 Minuten und entsprechen vollständig den europäischen Normen. Sie sind für industrielle und gewerbliche Anwendungen konzipiert, bei denen die Brandabschnittsbildung für die Sicherheit und den reibungslosen Betrieb unerlässlich ist.

    Jeder Rollladen wird individuell nach Kundenspezifikation gefertigt und vereint Langlebigkeit mit benutzerfreundlicher Bedienung. Er ist sowohl in manueller als auch in automatischer Ausführung erhältlich. Eine breite Palette an Oberflächen und Farben gewährleistet die nahtlose Integration in jeden Architekturstil. Winlock-Brandschutztüren eignen sich für eine Vielzahl von Branchen, darunter Industrieanlagen, Logistik- und Distributionszentren, Gewerbe- und Einzelhandelsflächen sowie öffentliche Gebäude oder kritische Infrastrukturen mit strengen Brandschutzbestimmungen.

    Spezifikation
      • EN 16034
        • Test-Standard: EN 1363-1, EN 1363-2, EN 1634-1
        • Classification standard: EN 13501-2
      • Performance: EI1 180, EI2 180, EW 180, E 180
      • Maximum width: 7,440 mm
      • Maximum height: 7,227 mm
      • Maximum surface area: 35.85 m²

      Available and compatible with other options including Burglar resistance, ATEX, liquidbarrier, and more.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerei1-180-fire-resistant-sectional-door
    • ProduktfamilieFire resistant
    • ProduktgruppeEi1 180
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003535
    • ETIM-NameInterior door (complete with frame)
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire doorsets
    • Klassifizierung08 36 13
    • Format2014TitelSectional Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 31 11 11
    • OmniClassTitelFire Rated Overhead Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit