Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EI1 60 fire-resistant exterior sectional door
EI1 60 fire-resistant exterior sectional door
EI1 60 fire-resistant exterior sectional door
    Winlock

    EI1 60 fire-resistant exterior sectional door

    Google-Übersetzung,

    Die Outlock-Industrie-Sektionaltore sind speziell für den Außeneinsatz konzipiert. Ob für Be- und Entladebereiche im Außenbereich, Fassadenöffnungen in der Gebäudehülle oder freistehende Außenanlagen – dieses Tor gewährleistet eine zuverlässige Abdichtung und ist beständig gegen verschiedene Witterungsbedingungen und intensive industrielle Beanspruchung.

    Die thermische Leistung von Outlock wird gemäß EN 12428 berechnet, wodurch sich diese Lösung ideal für Anwendungen eignet, bei denen Energieeffizienz ebenfalls ein Schlüsselfaktor ist.

    Spezifikation
    • Thermal transmittance (EN 12428): U Value = 1.16 Wm²K - 1.47 Wm²K

      Air permeability (EN 12426): Class 4

      Watertightness (EN 12425): Class 3 (150 Pa)

      Resistance to wind load (EN 12424): Class 4 (≤5 m), Class 3 (≤7 m), Class 2 (≤10 m)

      • EN 16034
        • Test-Standard: EN 1363-1, EN 1363-2, EN 1634-1
        • Classification standard: EN 13501-2
      • Performance: EI1 60, EI2 60, EW 60, E 60

      Available and compatible with other options including Burglar resistance, ATEX, liquidbarrier, and more.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerei1-60-fire-resistant-exterior-sectional-door-OUTLOCK
    • ProduktfamilieFire resistant
    • ProduktgruppeEi1 60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire doorsets
    • Klassifizierung08 36 13
    • Format2014TitelSectional Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 31 11 11
    • OmniClassTitelFire Rated Overhead Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit