Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire Rated Counter Shutters - FireStar®  Model 540

Fire Rated Counter Shutters - FireStar® Model 540

Google-Übersetzung,

Die feuerfesten Gegenläden der Modelle FireStar® 540 und 550 erfüllen die Anforderungen von Anwendungen, die einen zertifizierten und gekennzeichneten Brandschutz für Ihr Eigentum erfordern, und überzeugen zudem durch ein ansprechendes Erscheinungsbild. Wayne Daltons innovatives und exklusives Design bietet einen Hebemechanismus, der extrem einfach zu testen ist und für dessen Zurücksetzung kein Werkzeug erforderlich ist. Als zusätzlicher Bonus bietet das Design eine sehr leise und reibungslose Funktionalität.

Diese feuerfesten Thekenrollläden für Öffnungen bis zu 10 Quadratmetern sind kompakt und optisch ansprechend, können aber häufig geöffnet und geschlossen werden und bieten optimalen Brandschutz. Der FireStar®-Thekenrollladen kann jederzeit problemlos einem Falltest unterzogen und in Sekundenschnelle zurückgesetzt werden; dazu sind weder Werkzeuge noch Servicetechniker erforderlich. Die feuerfesten Thekenrollläden der Modelle 540 und 550 von FireStar® wurden getestet und zugelassen, um die Anforderungen bekannter Behörden wie Underwriters Laboratories und Factory Mutual zu erfüllen, und entsprechen dem NFPA-Standard 80.

BIM-Objekte dienen zur allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.

Spezifikation
  • Key Product Features

    • Max Width: 16’
    • Max Height: 9’
    • Max Steel Gauge = 20
    • Galvanized (Model 540) or stainless (Model 550) steel
    • UL or FM Rated; conforms to NFPA Standard 80
    • Easily tested and reset
    • Non-tension release

    Slat Profile

    Sleek 2-piece guide assembly provides better aesthetic appeal and allows for easier installation.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfire-rated-counter-shutters-firestar-model-540
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeRolling Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 33 13
  • Format2014TitelCoiling Counter Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 31 11 13
  • OmniClassTitelFire Rated Rolling Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit