Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EI1 60 fire-resistant sectional door with liquid barrier
EI1 60 fire-resistant sectional door with liquid barrier
EI1 60 fire-resistant sectional door with liquid barrier
EI1 60 fire-resistant sectional door with liquid barrier
    Winlock

    EI1 60 fire-resistant sectional door with liquid barrier

    Google-Übersetzung,

    Unsere industrietauglichen, feuerbeständigen Rolltore sind mit einer Flüssigkeitsbarriere ausgestattet, die speziell für die Auffangung von Löschwasser und Gefahrstoffen entwickelt wurde. Dadurch können wir ganze Gelände oder einzelne Bereiche flüssigkeitsdicht absperren, ohne den täglichen internen Betrieb von Personal und Fahrzeugen zu behindern.

    Die Barrieren sind nahtlos in unsere Tore und Türen integriert und schließen sich automatisch, sobald ein Leck oder ein Brand erkannt wird. Bei Löscharbeiten verhindern diese Barrieren wirksam, dass kontaminiertes Löschwasser oder Gefahrstoffe die Umwelt sowie angrenzende Bereiche und Gebäude schädigen.

    Gemäß den VLAREM II-Vorschriften ist für jede klassifizierte Anlage ein Löschwasserrückhaltesystem erforderlich.

    Spezifikation
      • Barrier height: Minimum 350 - 1000 mm
      • Water retention: 0.162 L/m/h
      • Surface finish (bottom panel): Stainless Steel / Inox cladding
      • Application: Extinguishing water containment / Hazardous substances
      • EN 16034
        • Test-Standard: EN 1363-1, EN 1363-2, EN 1634-1
        • Classification standard: EN 13501-2
      • Performance: EI1 60, EI2 60, EW 60, E 60

      Available and compatible with other options including Burglar resistance, ATEX, and more.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerei1-60-fire-resistant-sectional-door-with-liquid-barrier
    • ProduktfamilieFire resistant
    • ProduktgruppeEi1 60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003535
    • ETIM-NameInterior door (complete with frame)
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire doorsets
    • Klassifizierung08 36 13
    • Format2014TitelSectional Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 31 11 11
    • OmniClassTitelFire Rated Overhead Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit