Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RC4 burglary-resistant sectional door
RC4 burglary-resistant sectional door
RC4 burglary-resistant sectional door
    Winlock

    RC4 burglary-resistant sectional door

    Google-Übersetzung,

    In dieser Ausführung sind unsere Industrie-Sektionaltore verstärkt und bieten dadurch einen außergewöhnlichen Einbruchschutz . Je nach gewünschtem Sicherheitsniveau sind diese Tore auch in den hohen Widerstandsklassen RC3 und RC4 erhältlich.

    Diese Lösung bietet zuverlässigen Schutz vor gezielten und professionellen Einbruchsversuchen und eignet sich daher für jedes Risikoprofil. Darüber hinaus lässt sie sich nahtlos mit anderen Winlock-Anwendungen kombinieren und bietet so ein umfassendes Paket an Sicherheit und Funktionalität.

    Safe Lock beweist seinen Wert täglich in Hochsicherheits- und unternehmenskritischen Umgebungen, darunter:

    • Verteidigungsinfrastruktur
    • Flughäfen und Luftfahrteinrichtungen
    • Hochsichere Rechenzentren
    • Hochsichere Rechenzentren
    • Pharmaindustrie
    • Logistikzentren und Verteilzentren
    • Regierungsgebäude und kritische Infrastruktur
    Spezifikation
      • Resistance class: RC4
      • Attack level: Experienced
      • Static load test (EN1628): 1000 kg
      • Test duration: 30 min
      • CE marking in accordance with EN 1628, EN 1629, EN 1630

      Available and compatible with other options including Fire-resistants, ATEX, liquidbarrier, and more.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrc4-burglary-resistant-sectional-door
    • ProduktfamilieSAFE_LOCK
    • ProduktgruppeRC4
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung08 36 13
    • Format2014TitelSectional Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 19 21 13
    • OmniClassTitelSectional Overhead Composite Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit