Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TORONTO - cabinet
TORONTO - cabinet

    TORONTO - cabinet

    Spezifikation
    • MATERIAL: - Korpus und Fronten angefertigt aus laminierten Platten, die eine erhöhte Resistenz gegen Kratzer, Feuchtigkeit und hohe Temperaturen aufweisen - bei ausgewählten Möbelstücken ist die Innenseite im wunderschönen, kontrastierenden Grauton - bequeme, griffloses System - massiver Korpus aus einer 28mm breiten Platte angefertigt FARBE: - SHETLAND-Eiche - Innenseiten in Grau
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTOK09
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeToronto
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-12-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)845
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)422
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Sekundär MaterialMDF
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Polen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit