Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High performance chemical water fire extinguisher_YNX-2.5

High performance chemical water fire extinguisher_YNX-2.5

4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Dieses Produkt ist nur in Japan erhältlich.

Sie können nach Rücksprache mit den lokalen Regierungen eingerichtet werden.

Spezifikation
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerynx-2_5
  • ProduktfamilieFire extinguisher
  • ProduktgruppeHigh performance chemical water fire extinguisher
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)490
  • Breite (mm)180
  • Tiefe (mm)130
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Hergestellt inJapan
  • Nettogewicht (kg)4.77
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Japan