Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bathroom fixture DROPPEN
ZERO

Bathroom fixture DROPPEN

Google-Übersetzung,
Klasse I IP23 230 V 50 Hz Beschreibung: Aluminium-Druckguss. Lampenschirm aus Klarglas oder mattem Opalglas. Der Schirm ist offen mit Glühlampen und geschlossen mit Kompaktleuchtstofflampen. Montage: An der Wand. Anschluss: Klemmleiste 3x4mm2. Distanzstück für externes Netz als Zubehör erhältlich. Entwurf: Thomas Sandell.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer4120-1-85
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-01-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)90
  • Breite (mm)200
  • Tiefe (mm)250
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
  • UNSPSCCode391016

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit