Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
City Catenary Outdoor
City Catenary Outdoor
City Catenary Outdoor
    ZERO

    City Catenary Outdoor

    Google-Übersetzung,
    Mit seiner archetypischen Form und dem großzügigen Durchmesser von etwa einem halben Meter hat City eine Vielzahl von Anwendungen: im Außen- oder Innenbereich, zur Verbesserung von Einzelhandelsumgebungen, Industrie und öffentlichen Verkehrsmitteln. Es besteht keine Blendungsgefahr, da die LED hoch im charakteristischen, steilen Kegel sitzt, der auch den gegossenen Kühlflansch verdeckt
    Spezifikation
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request.. Internal shade in white painted aluminum. Can be compleated with internal opal glass diffuser. Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Fluxt see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Catenary fitting excluding cable and wire. Connection: Terminal block inside housing. Conduit entry. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCity_catenary
    • ProduktfamilieCity
    • ProduktgruppeCatenary
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)428
    • Breite (mm)555
    • Tiefe (mm)555
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)6.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSuspended luminaires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit