Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
City
City
    ZERO

    City

    3.8 von 5 Sternen3.8(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Mit seiner archetypischen Form und dem großzügigen Durchmesser von etwa einem halben Meter hat City eine Vielzahl von Anwendungen: im Außen- oder Innenbereich, zur Verbesserung von Einzelhandelsumgebungen, Industrie und öffentlichen Verkehrsmitteln. Es besteht keine Blendungsgefahr, da die LED hoch im charakteristischen, steilen Kegel sitzt, der auch den gegossenen Kühlflansch verdeckt
    Spezifikation
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request. Symmetrical version with internal shade in white painted aluminum. Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: On wall. Connection: Junction box in the wall bracekt.. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCity_wall_fixture
    • ProduktfamilieCity
    • ProduktgruppeWall fixture
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)578
    • Breite (mm)555
    • Tiefe (mm)912
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)7.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLight-emitting diode (LED) luminaires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika
    Åland
    Hongkong
    Australien
    Belize
    Albanien
    Japan
    Neuseeland
    Costa Rica
    Andorra
    Singapur
    El Salvador
    Belgien
    Vereinigte Arabische Emirate
    Guatemala
    Bosnien und Herzegowina
    Honduras
    Bulgarien
    Mexiko
    Dänemark
    Nicaragua
    Deutschland
    Panama
    Estland
    USA
    Färöer
    Finnland
    Frankreich
    Gibraltar
    Griechenland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldawien
    Monaco
    Montenegro
    Niederlande
    Nordmazedonien
    Norwegen
    Österreich
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Russland
    San Marino
    Schweden
    Schweiz
    Serbien
    Slowakei
    Slowenien
    Spanien
    Svalbard und Jan Mayen
    Tschechische Republik
    Ukraine
    Ungarn
    Vatikanstadt
    Vereinigtes Königreich
    Weißrussland
    Zypern
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit