Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Haze - Pendant fixture
Haze - Pendant fixture
Haze - Pendant fixture
Haze - Pendant fixture
    ZERO

    Haze - Pendant fixture

    Google-Übersetzung,

    Haze ist eine neue Pendelleuchte, die eine moderne Interpretation einer orientalischen Laterne mit Kragen ist, die eine abgerundete Form bedecken. Die Lampe verfügt über eine maßgeschneiderte 3D-Strick-Stretch-Abdeckung, die sich eng um den Globus schmiegt
    Holzkragen oben und unten, um die Enden des Stoffes zu verbergen und ihn sauber zu halten. Benannt nach dem visuellen Verblassungseffekt am Rand. Dieser Effekt entsteht, wenn beleuchtetes Licht schrittweise maskiert wird
    durch das Gestrick, wenn es sich um den abgerundeten Diffusor wickelt. Haze hat aufgrund seiner freundlichen Form und zugänglichen Materialien mit dem gestrickten Melange-Stoff und dem natürlichen Holz eine weiche, zugängliche Persönlichkeit. Dunst
    würde zu Hause oder im Büro genauso bequem sitzen und alleine oder in einer Gruppe gut funktionieren.
    Samuel Wilkinson: „Die Idee kam zufällig, nachdem ich einige 3D-Strickstoffe für ein anderes Projekt auf einer runden Form im Studio getestet hatte. Durch Zufall bemerkten wir diesen Trübungseffekt, der als Licht auftrat
    aufgrund der Dicke des Stoffes um die Form verblasst. Ausgehend von dieser Entdeckung ging es darum, die Elemente zu entwickeln, um das Design zu verfeinern und zu versuchen, es auf attraktive Weise zusammenzubringen.“

    Spezifikation
    • Finish
      Shade cover in 3D woven polyester fabric from Camira in white, black or petroleum..
      Inner shade in opal acrylic. Wooden ash rings.
      LED info
      System power: 16W, 17W. Luminaire Luminous Flux: 468LM, 656LM.
      CCT 2700K, 3000K. SDCM 3. CRI 80. CRI 90.
      16401 - L80 50.000h.
      Installation
      In ceiling, 2,5 m cable.
      Connection
      DCL ceiling-plug or terminal-block 3x4 mm2. When dimmable 5x4mm2.
      Design
      Samuel Wilkinson 2020

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHaze
    • ProduktfamilieHaze
    • ProduktgruppePendants
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)352
    • Breite (mm)372
    • Tiefe (mm)375
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSuspended luminaires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit