Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
N140 Effluent Pump with 20′ Cord

N140 Effluent Pump with 20′ Cord

Google-Übersetzung,

Die nicht automatische Abwasserpumpe Modell N140 ist für die Entfernung unerwünschten Wassers aus Klärgruben konzipiert. Sie ist die ideale Wahl für Anwendungen mit hohem Druck oder hohem Durchfluss. Das professionelle 1-PS-Modell 140 ist für seine Zuverlässigkeit bekannt. Die N140 ist eine nicht automatische Pumpe, für deren Betrieb ein Schwimmerschalter oder ein Bedienfeld erforderlich ist. Mit beiden Optionen können Sie den Ein- und Ausschaltpunkt der Pumpe vor Ort einstellen. Dies ist ideal für Anwendungen mit einem tiefen Pumpensumpf oder Pumpentank.

Das Schaltgehäuse, das Motorgehäuse und das Pumpengehäuse des Modells 140 bestehen aus Gusseisen. Das korrosionsbeständige Wirbellaufrad aus technischem Kunststoff hat eine glatte Oberfläche, sodass Wasser und Feststoffe ungehindert durch die Pumpe fließen können. Das Typenschild, der Griff und die Beschläge der Pumpe bestehen aus korrosionsbeständigem Edelstahl. Diese Liebe zum Detail stellt sicher, dass das Modell 140 auch den anspruchsvollsten Anwendungen standhält.

Jede Pumpe wird in Wasser getaucht und gemäß ihrer veröffentlichten Leistungskurve getestet. So wird sichergestellt, dass sie Ihren Erwartungen entspricht und Ihnen sofort nach dem Auspacken ein sicheres Gefühl gibt.

Spezifikation
    • Oil-filled motor and cast iron motor housing for optimal heat dissipation which prevents the pump from overheating
    • Nonautomatic pump (Piggyback variable level float switch available separately)
    • Corrosion resistant engineered plastic vortex impeller to allow free passage of 1/2" spherical solids which prevents clogging and increases reliability
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends life in harsh environments
    • Stainless steel screws, handle and hardware to prevent rust and corrosion over the life of the pump
    • 100% factory tested: Our factory-tested effluent pumps ensure reliable performance in challenging applications with fewer concerns about mechanical failures
    • 1-year limited warranty: this model comes with warranty coverage from Zoeller Pump Company, giving you extra protection and more peace of mind
Technische Spezifikation
  • Referenznummer140-series
  • ProduktfamiliePumps
  • ProduktgruppeSeptic Effluent Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage pumps
  • Klassifizierung23 21 23
  • Format2014TitelHydronic Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit