Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 73 Sump Pump
Model 73 Sump Pump
Model 73 Sump Pump

    Model 73 Sump Pump

    Google-Übersetzung,

    Unsere Sumpfpumpe Modell 73 wurde speziell für die Ableitung von unerwünschtem Grundwasser aus Kellerpumpen in Wohnhäusern entwickelt. Das 0,33 PS starke Modell 73 ist eine wirtschaftliche Lösung, wenn eine Sumpfpumpe benötigt wird. Das Modell 73 ist kompakt, leicht und sparsam. Darüber hinaus ist es eine vollautomatische Sumpfpumpe mit integriertem Schwimmerschalter, sodass sie in wenigen Minuten installiert werden kann und jahrelang zuverlässig funktioniert. Motor- und Pumpengehäuse des Modells 73 sind aus Gusseisen gefertigt, um eine optimale Wärmeableitung zu gewährleisten und die zusätzliche Stabilität eines Gusseisenauslasses zu bieten. Kappe und Sockel bestehen aus technischem Kunststoff. Dieser robuste Kunststoff macht das Modell 73 widerstandsfähig gegenüber den vielfältigen Bedingungen in Kellerpumpen. Das korrosionsbeständige, ebenfalls aus technischem Kunststoff gefertigte Vortex-Laufrad verfügt über eine glatte Oberfläche, die einen ungehinderten Durchfluss von Wasser und Feststoffen ermöglicht.

    Jede Pumpe wird in Wasser getaucht und gemäß ihrer veröffentlichten Leistungskurve getestet, um sicherzustellen, dass sie Ihre Erwartungen erfüllt und Ihnen direkt nach dem Auspacken ein beruhigendes Gefühl gibt.

    Merkmale und Vorteile

    • Ölgefüllter Motor und Motorgehäuse aus Gusseisen sorgen für optimale Wärmeableitung und verhindern eine Überhitzung der Pumpe.
    • Automatische Pumpe mit einem bewährten, zuverlässigen, voreingestellten, integrierten Schnappschalter, der die Installation vereinfacht
    • Korrosionsbeständiges, speziell entwickeltes Kunststoff-Wirbellaufrad ermöglicht den freien Durchtritt von Feststoffen, wodurch Verstopfungen verhindert und Ausfallzeiten reduziert werden.
    • Schwimmerschutz aus Edelstahl, der verhindert, dass sich Material oder Ablagerungen am Schwimmer ansammeln und so jederzeit einen einwandfreien Betrieb gewährleistet.
    • Dank ihrer kompakten und leichten Bauweise passt die Pumpe in Pumpensümpfe mit einem Durchmesser von nur 10 Zoll.
    • Die Epoxidbeschichtung bietet Korrosionsbeständigkeit und verlängert die Lebensdauer der Pumpe in Hausbrunnen-Anwendungen.
    • Die Schrauben und Befestigungsteile aus Edelstahl sind rostbeständig und gewährleisten so eine jahrelange, zuverlässige Funktion der Pumpe.
    • 100 % werkseitig geprüft – jede Pumpe wird im Werk in Wasser getaucht und getestet, um sicherzustellen, dass sie bei Erhalt wie erwartet funktioniert.
    • Mit einer zweijährigen eingeschränkten Garantie, die Ihre Investition schützt und Ihnen die Sicherheit bietet, die Sie von einem Qualitätsprodukt erwarten.
    Spezifikation
    • Shipping Weight: 20.39 lbs

      Shipping Dimensions: Height 10 3/8 in x Width 7 3/4 in x Length 10 in.

      Horsepower: 0.33

      Voltage: 115

      Phase: 1

      AMP: 5.5

      Hertz: 60

      RPM: 3450

      Discharge: 1-1/2" NPT

      Solids Handling: 1/2" (12 mm) spherical solids

      On/Off Points: 7-1/4" (18.4 cm) / 3" (7.6 cm)

      Impeller Material: Engineered Plastic

      Impeller Type: Vortex

      Cord Length: 9’ (3 m)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermodel-73-sump-pump
    • ProduktfamiliePumps
    • ProduktgruppeSump Pumps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • IFCClassificationStellantrieb
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage pumps
    • Klassifizierung23 21 23
    • Format2014TitelHydronic Pumps
    • OmniClassNummer23-27 17 00
    • OmniClassTitelPumps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit