Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M53 Sump Pump with LED Plug and 9′ Cord

M53 Sump Pump with LED Plug and 9′ Cord

Google-Übersetzung,

Die automatische Schmutzwasserpumpe Modell M53 mit 3/10 PS ist die erste Wahl für Kellerabwasserpumpen und wurde speziell für die Grundwasserabsaugung entwickelt. Die Pumpe ist standardmäßig mit dem Zoeller LED-Stecker ausgestattet, mit dem Sie die Leistung auf einen Blick prüfen können. Mit 3 Jahren Garantie bietet diese korrosionsbeständige Pumpe die gewohnte Zuverlässigkeit einer Zoeller-Pumpe. Jede Pumpe wird unter Wasser getaucht und gemäß ihrer veröffentlichten Leistungskurve getestet. So wird sichergestellt, dass sie Ihren Erwartungen entspricht und Ihnen sofort nach dem Auspacken ein sicheres Gefühl gibt.

Spezifikation
    • Comes standard with the Zoeller LED Plug that allows you to check for power at a quick glance
    • Oil-filled motor and cast iron motor housing for optimal heat dissipation which prevents the pump from overheating
    • Automatic pump with a time-tested, reliable, preset, built-in snap action switch that makes for easy installation
    • Corrosion resistant engineered plastic vortex impeller to allow free passage of solids which prevents clogging and lessens downtime
    • Stainless steel float guard that prevents material or debris from collecting on the float ensuring proper operation every time
    • Solid, buoyant, polypropylene float to eliminate the possibility of water infiltration allowing the float to remain buoyant and functional at all times
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends the life of the pump in harsh environments
    • Stainless steel screws, switch arm, guard, handle and hardware to prevent rust and corrosion over the life of the pump
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected when you receive it
    • Comes with a 3-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Technische Spezifikation
  • Referenznummer50-series-automatic
  • ProduktfamiliePumps
  • ProduktgruppeSump Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage pumps
  • Klassifizierung23 21 23
  • Format2014TitelHydronic Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit