Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
6150 Series Effluent or Dewatering Submersible Pumps

6150 Series Effluent or Dewatering Submersible Pumps

Google-Übersetzung,

Anwendung - Gewerbebauten

0,5 PS Abwasser- oder Entwässerungs-Tauchpumpen, 1,5 Zoll NPT vertikaler Auslass

Eigenschaften und Vorteile

ANWENDUNGEN

  • Regenwasserentfernung
  • Aufzugssumpf

PUMPE :

  • Auslass: 1-1/2″ NPT
  • Viton-O-Ring-Dichtung und Deckeldichtung
  • Siliziumkarbid/Kohle-Wellendichtung
  • Konstruktion – Korrosionsbeständige Pulverbeschichtung mit Epoxidharz
  • Schrauben, Bolzen und Griff aus Edelstahl
  • Laufrad – technischer Thermoplast
  • Optional:
    • Zusätzliche Kabellänge
  • MOTOR :
  • Ölgefüllt, hermetisch abgedichtet, automatische Rückstellung, thermischer Überlastungsschutz (1 PH)
  • Motorwelle – AISI 1215 STAHL
  • Gleitringdichtung Siliziumkarbid/Kohle
  • Unteres Kugellager
  • 20 Fuß langes, strapazierfähiges Neoprenkabel mit Stecker
Spezifikation
  • Voltage Ability115 & 230
    Phase1
    Hz60
    Discharge Size1.5″
    Solids Handling3/4″
    HP1/2
    RPM3450
    SealsSilicon Carbide/Carbon
    O RingsViton
    ImpellerEngineered Plastic Vortex
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6150-series-effluent-or-dewatering-submersible-pumps
  • ProduktfamiliePumps
  • ProduktgruppeCommercial Duty
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage pumps
  • Klassifizierung23 21 23
  • Format2014TitelHydronic Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit