Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
6180 Series Effluent or Dewatering Submersible Pumps

6180 Series Effluent or Dewatering Submersible Pumps

Google-Übersetzung,

Anwendung - Gewerbebauten

0,5 oder 1 PS Abwasser- oder Entwässerungs-Tauchpumpen, 1,5”, 2” oder 3” NPT vertikaler Auslass

Eigenschaften und Vorteile

  • Langlebige, epoxidbeschichtete Gusseisenkonstruktion
  • Motor: 1 Ph oder 3 Ph, ölgefüllt, hermetisch abgedichtet, automatische Rückstellung, thermischer Überlastungsschutz (1 Ph)
  • Lager – Oberes und unteres Kugellager
  • Motorwelle aus Edelstahl
  • Doppelte Gleitringdichtungen – oben aus Kohle/Keramik, unten aus Siliziumkarbid/Kohle. Optionale Dichtungsmaterialien erhältlich
  • O-Ring-Dichtungen und Deckeldichtung aus Viton
  • Laufrad – verstopfungsfreies Wirbeldesign aus Gusseisen lässt 3/4″ (19 mm) große kugelförmige Feststoffe durch
  • 8 m, UL-zertifiziert, 3-adriges Neoprenkabel mit Stecker. Längere Kabel in den Längen 11 m – 15 m erhältlich.
  • Keine Siebe, die verstopfen können
  • Schrauben, Bolzen und Griff aus Edelstahl
  • 1-1/2″ NPT-Auslass mit 2″ oder 3″ Flansch verfügbar
  • Korrosionsbeständige, pulverbeschichtete Epoxidoberfläche
  • Feuchtigkeitssensoren zur Frühwarnung bei Dichtungsfehlern erhältlich (optional)
  • 100 % computergestützt getestet
Spezifikation
  • Voltage Ability200 / 230 / 460
    Phase1 & 3
    Hz60
    Discharge Size1.5″ Standard, 2″ & 3″ Optional
    Solids Handling3/4″
    HP1/2 & 1
    RPM3450
    SealsUpper – Carbon Ceramic
    Lower – Silicon Carbide/Carbon
    O RingsViton
    ImpellerCast Iron Vortex
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6180-series-effluent-or-dewatering-submersible-pumps
  • ProduktfamiliePumps
  • ProduktgruppeCommercial Duty
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage pumps
  • Klassifizierung23 21 23
  • Format2014TitelHydronic Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit