Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
62 HD Series Heavy Duty Pumps

62 HD Series Heavy Duty Pumps

Google-Übersetzung,

Anwendung - Gewerbebauten

Unsere patentierte Serie von Hochleistungspumpen mit 4"- und 6"-Flanschauslass zum Bewegen großer Mengen Wasser und Feststoffe

Eigenschaften und Vorteile

Geschützt durch US-Patent Nr. 6,364,620.

ANWENDUNGEN

  • Pumpstationen
  • Regenwasserentfernung
  • Abwassertransfer
  • Industrieabwasser

PUMPE :

  • Feststoffe: 3 Zoll (76 mm) Kugeldurchmesser
  • Auslass: 4" und 6" horizontal geflanscht
  • Dichtungen – duale mechanische Kohlenstoff-/rotierende Keramik-/stationäre Dichtungen, Buna-N-Elastomere
  • Konstruktion – Gusseisen ASTMA A-48, Klasse 30, 30.000# Zugfestigkeit, geschützt mit einer korrosionsbeständigen, eingebrannten Epoxid-Pulverbeschichtung
  • Befestigungsmaterial – Edelstahl 304
  • O-Ring-Elastomere – Buna-N
  • Laufrad – 2-Blatt, halboffenes duktiles Laufrad mit oberen Pumpschaufeln
  • Feuchtigkeitserkennungssystem
  • Optional:
    • Siliziumkarbiddichtung(en)
    • Vortex-Laufrad
    • Bronze-Laufrad
    • Getrimmtes Laufrad
    • Zusätzliche Kabellänge
    • Trockengrubenkonfiguration
    • Hochtemperaturkonstruktion
    • Umrichtermotoren
    • Schienensysteme

MOTOR :

  • Stator – Isolierung und Anschlussdrähte der Klasse F, NEMA B-Design
  • Wärmesensor und Leitungen
  • Gehäuse – Gusseisen Klasse 30, gerippt, ölgefüllt
  • Kugellager – dual, kohlenstoffreicher Chromstahl
  • Länge des Stromkabels – 25' (8 m)
Spezifikation
  • Voltage Ability200 / 230 / 460
    Phase1 & 3
    Hz60
    Discharge Size4″ & 6″ Horizontal Flange
    Solids Handling3″
    HP5.0 – 20.0
    RPM1750
    SealsCarbon Ceramic
    O RingsBuna-N
    ImpellerDuctile Iron Semi-Open or Vortex
Technische Spezifikation
  • Referenznummer62-hd-series-heavy-duty-pumps
  • ProduktfamiliePumps
  • ProduktgruppeHeavy Duty
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage pumps
  • Klassifizierung23 21 23
  • Format2014TitelHydronic Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit