Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
6260 Series Sewage or Dewatering Submersible Pumps

6260 Series Sewage or Dewatering Submersible Pumps

Google-Übersetzung,

Anwendung - Gewerbebauten

0,5 PS Abwasser- oder Entwässerungs-Tauchpumpen, 2" NPT vertikaler Auslass

Eigenschaften und Vorteile

ANWENDUNGEN

  • Pumpstationen
  • Abwassertransfer

PUMPE :

  • Festkörper: 2″ kugelförmige Festkörper
  • Auslass: 2″ NPT
  • Dichtung – Siliziumkarbid/Keramik-Wellendichtung
  • Konstruktion – ASTM-Klasse 25 Gusseisen, Schaltgehäuse und Pumpengehäuse
  • Schrauben, Bolzen, Griff und Arm- und Dichtungsbaugruppe aus Edelstahl
  • Vierkantring & Dichtung – Viton
  • Laufrad – Wirbel aus technischem Kunststoff mit Metalleinsatz (1 Ph-Modelle) und Wirbel aus Gusseisen (3 Ph-Modelle)
  • Optional:
    • Zusätzliche Kabellänge
    • Schienensysteme

MOTOR :

  • Stator – Isolierung und Anschlussdrähte der Klasse B
  • Automatische Rückstellung, thermischer Überlastschutz (nur 1 Ph)
  • Gehäuse – ölgefüllt, hermetisch abgedichtet
  • UL-gelistetes 3-adriges Neoprenkabel und Stecker, 15′ (4,5 m) Kabel
Spezifikation
  • Voltage Ability115 / 200 / 230 / 460
    Phase1 & 3
    Hz60
    Discharge Size2″
    Solids Handling2″
    HP1/2
    RPM1750
    SealsSilicon Carbide/Carbon
    O RingsViton
    Impeller1 Phase – Engineered Plastic Vortex
    3 Phase – Cast Iron Vortex
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6260-series-sewage-or-dewatering-submersible-pumps
  • ProduktfamiliePumps
  • ProduktgruppeCommercial Duty
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage pumps
  • Klassifizierung23 21 23
  • Format2014TitelHydronic Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit