Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
64 HD Series Heavy Duty Pumps

64 HD Series Heavy Duty Pumps

Google-Übersetzung,

Anwendung - Kommunale Systeme

Hochleistungspumpen mit 4"-Hochdruck und 6"-Hochdurchfluss, Flanschauslass

Eigenschaften und Vorteile

ANWENDUNGEN

  • Pumpstationen
  • Regenwasserentfernung
  • Abwassertransfer
  • Industrieabwasser

PUMPE:

  • 4″ High Head und 6″ High Flow-Designs
  • Feststoffe: 3-1/8" und 4" Kugelkapazität
  • Auslass: 4" und 6" horizontal geflanscht
  • Dichtungen – duale mechanische Kohlenstoff-/rotierende Keramik-/stationäre Dichtungen, Buna-N-Elastomere
  • Konstruktion – Gusseisen ASTMA A-48, Klasse 30, 30.000# Zugfestigkeit, geschützt mit einer korrosionsbeständigen, eingebrannten Epoxid-Pulverbeschichtung
  • Befestigungsmaterial – Edelstahl 304
  • O-Ring-Elastomere – Buna-N
  • Laufrad – 2-Blatt-Laufrad aus gekapseltem Sphäroguss
  • Verschleißring des Pumpengehäuses
  • Feuchtigkeitserkennungssystem
  • Optional:
    • Siliziumkarbiddichtung(en)
    • Getrimmtes Laufrad
    • Zusätzliche Kabellänge
    • Umrichtermotoren
    • Schienensysteme

MOTOR:

  • Stator – Isolierung und Anschlussdrähte der Klasse F, NEMA B-Design
  • Wärmesensor und Leitungen
  • Gehäuse – Edelstahl, ölgefüllt
  • Kugellager – dual, kohlenstoffreicher Chromstahl
  • Länge des Stromkabels – 25' (8 m)
Spezifikation
  • Voltage Ability230 / 460
    Phase3
    Hz60
    Discharge Size4″ & 6″ Horizontal Flange
    Solids Handling3-1/8″ with 4″ Discharge
    4″ with 6″ Discharge
    HP25.0 – 60.0
    RPM1725
    SealsCarbon Ceramic
    O RingsBuna-N
    ImpellerDuctile Iron 2 Vane Enclosed
Technische Spezifikation
  • Referenznummer64-hd-series-heavy-duty-pumps
  • ProduktfamiliePumps
  • ProduktgruppeHeavy Duty
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage pumps
  • Klassifizierung23 21 23
  • Format2014TitelHydronic Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit