Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
7020, 7021 Grinder Pumps

7020, 7021 Grinder Pumps

Google-Übersetzung,

Eigenschaften und Vorteile

ANWENDUNGEN

  • Sanitäre Abwasserpumpstationen
  • Druckentwässerungssysteme
  • Gewerbliche und private Abwasserentsorgung

SPEZIFIKATIONEN

PUMPE:

  • Auslass: 1-1/4" NPT horizontal
  • Dichtungen – Siliziumkarbid/Kohle, Buna-N-Elastomere
  • Konstruktion – Motorgehäuse, Deckel, Adapter und Pumpengehäuse aus Gusseisen ASTMA A-48, korrosionsbeständig, pulverbeschichtetes Epoxid-Finish
  • Befestigungsmaterial – Edelstahl 304
  • Quadratischer Ring und Dichtung – Viton
  • Fräser und Platte aus rostfreiem Stahl, gehärtet auf Rockwell C 55-60
  • Überdruckventil
  • Edelstahlbeine ermöglichen die freistehende Aufstellung
  • Hydraulikrotor aus Edelstahl mit Spirale
  • Hydraulikstator aus Buna-N

MOTOR :

  • Permanent-Split-Kondensatormotor (PSC)
  • Stator – Isolierung und Anschlussdrähte der Klasse B, Nema B-Design
  • Integrierter thermischer Überlastschutz mit automatischer Rückstellung
  • Gehäuse – Rippenguss, ölgefüllt
  • Motorwelle aus Edelstahl 416
  • Oberes und unteres Kugellager – doppelt, kohlenstoffreicher Chromstahl
  • 20′ (6 m) Netzkabel mit 15 Ampere-Stecker (verlängerte Kabellängen verfügbar)
Spezifikation
  • Voltage Ability230 or 200 (2 HP Only)
    Phase1
    Hz60
    Discharge Size1.25″
    Solids HandlingGrinder, Slurry
    HP1 & 2
    RPM1750
    SealsSilicon Carbide/Carbon
    O RingsViton
    ImpellerHydraulic Rotor
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7020-7021-grinder-pumps
  • ProduktfamiliePumps
  • ProduktgruppeGrinder Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage pumps
  • Klassifizierung23 21 23
  • Format2014TitelHydronic Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit