Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
71 HD Series Grinder Pump

71 HD Series Grinder Pump

Google-Übersetzung,

Eigenschaften und Vorteile

Geschützt durch US-Patent Nr. 6,364,620.

ANWENDUNGEN

  • Abwasserhebeanlagen
  • Wohnsiedlungen
  • Niederdruck-Kanalisationssysteme
  • Hoher vertikaler Auftrieb oder lange Druckleitungen

SPEZIFIKATIONEN

PUMPE :

  • Fräser und Platte aus rostfreiem Stahl 440, gehärtet auf Rockwell C55-60
  • Auslass: 2-1/2" Flansch horizontal, anpassbar an 3" Flansch, 2" NPT optional
  • Dichtungen – duale mechanische Kohlenstoff-/Rotationsdichtungen, Keramik-/Stationärdichtungen, Buna-N-Elastomere
  • Feuchtigkeitserkennungssystem
  • Konstruktion – Gusseisen ASTMA A-48, Klasse 30, 30.000# Zugfestigkeit, geschützt mit einer korrosionsbeständigen, eingebrannten Epoxid-Pulverbeschichtung
  • Ausgeglichenes, konzentrisches Pumpengehäuse und Laufrad
  • Befestigungsmaterial – Edelstahl 304
  • Quadratische Ringdichtungen – Buna-N
  • Laufrad – Wirbelkonstruktion aus duktilem Eisen
  • Optional:
    • Getrimmtes Laufrad
    • Siliziumkarbiddichtung(en)
    • Viton-Vierkantringdichtungen
    • Zusätzliche Kabellänge
    • 2" NPT vertikaler Auslass – nur HH- und HF-Einheiten
    • Hoher Durchfluss
    • Automatische Umkehrung (nur 3-Phasen-Flanschmodelle)
    • Schienensysteme

MOTOR :

  • Stator – Isolierung und Anschlussdrähte der Klasse F, Nema B-Design
  • Wärmesensor mit Leitungen
  • Gehäuse – Gusseisen, ölgefüllt
  • Kugellager – oberes und unteres kohlenstoffreiches Chromstahl
  • Länge des Strom- und Sensorkabels – 25′ (7,6 m)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer71-series-hd-grinder-pumps
  • ProduktfamiliePumps
  • ProduktgruppeGrinder Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage pumps
  • Klassifizierung23 21 23
  • Format2014TitelHydronic Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit