Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 802 Grinder Pump
Model 802 Grinder Pump
Model 802 Grinder Pump
Model 802 Grinder Pump
Model 802 Grinder Pump
Model 802 Grinder Pump
Model 802 Grinder Pump

    Model 802 Grinder Pump

    Google-Übersetzung,

    Die Modell 802 ist eine leistungsstarke 0,5-PS-Schneidwasserpumpe für den Hausgebrauch, die als wirtschaftliche Alternative zu herkömmlichen Abwasserhebeanlagen entwickelt wurde und eine verbesserte Feststoffreduzierung sowie eine zuverlässige Abwasserbehandlung gewährleistet. Ausgestattet mit der Tri-Slice®-Schneidtechnologie, einem robusten Motorgehäuse aus Gusseisen und einem mitgelieferten Zoeller-LED-Stecker bietet sie zuverlässige Leistung und Sicherheit auch bei anspruchsvollen Abwasseranwendungen.

    Merkmale und Vorteile

    • Der ölgefüllte Motor optimiert die Wärmeableitung und verhindert so eine Überhitzung der Pumpe bei längerem Gebrauch.
    • Automatische Pumpe mit einem bewährten, zuverlässigen, voreingestellten, integrierten Schnappschalter, der die Installation vereinfacht
    • Bewährte Tri-Slice®-Schneidtechnologie: Drei unabhängige Schneidkanäle ermöglichen über 250.000 Schnitte pro Minute.
    • Schwimmerschutz aus Edelstahl, der verhindert, dass sich Material oder Ablagerungen am Schwimmer ansammeln und so jederzeit einen einwandfreien Betrieb gewährleistet.
    • Ein massiver, schwimmfähiger Schwimmkörper aus Polypropylen verhindert das Eindringen von Wasser und sorgt dafür, dass der Schwimmkörper jederzeit schwimmfähig und funktionsfähig bleibt.
    • Die pulverbeschichtete Epoxidoberfläche bietet Korrosionsbeständigkeit und verlängert die Lebensdauer der Pumpe in rauen Umgebungen.
    • Schrauben, Schalterarm, Schutzvorrichtung, Griff und Beschläge aus Edelstahl verhindern Rost und Korrosion während der gesamten Lebensdauer der Pumpe.
    • 100 % werkseitig geprüft – jede Pumpe wird im Werk in Wasser getaucht und getestet, um sicherzustellen, dass sie bei Erhalt wie erwartet funktioniert.
    • Mit einer dreijährigen eingeschränkten Garantie, die Ihre Investition schützt und Ihnen die Sicherheit bietet, die Sie von einem Qualitätsprodukt erwarten.
    Spezifikation
    • Shipping Weight: 28 lbs.

      Shipping Dimensions: Height 16 1/4 in x Width 10 1/2 in x Length 10 1/2 in.

      Horsepower: 1/2

      Voltage: 115

      Phase: 1

      AMP: 9.6

      Operation: Automatic

      Switch: Snap-Action

      RPM: 3450

      Discharge: 2" NPT

      Solids Handling: Slurry

      On/Off Points: 10" (25.4 cm) / 4" (10.16 cm)

      Impeller Type: Vortex

      Impeller Material: Engineered Plastic

      Cord Length: 9’ (3 m)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer802-grinder-pump
    • ProduktfamiliePumps
    • ProduktgruppeGrinder Pumps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • IFCClassificationStellantrieb
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage pumps
    • Klassifizierung23 21 23
    • Format2014TitelHydronic Pumps
    • OmniClassNummer23-27 17 00
    • OmniClassTitelPumps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit