Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
915 Simplex 24″ x 24″ Grinder Package with M803

915 Simplex 24″ x 24″ Grinder Package with M803

Google-Übersetzung,

Unser Modell 915 ist ein vormontiertes Zerkleinerungspumpenpaket, das alle wichtigen Komponenten für die Installation enthält. Es ist ideal für alle, die ein betriebsbereites Abwasserhebesystem installieren möchten. Der Kauf eines betriebsbereiten Pakets reduziert Installationsfehler und minimiert die Kosten.

Das Zerkleinerungspumpenpaket Modell 915 ist für die bodengleiche Verlegung im Erdreich konzipiert. Nach der Installation ist nur noch die Zugangsabdeckung sichtbar.

Das Paket wird vormontiert in einem 45,7 x 76,2 cm großen, geformten Polybehälter geliefert. Es enthält unsere Zerkleinerungspumpe Modell 801. Das Modell 801 ist eine Zerkleinerungspumpe mit 1/2 PS. Die Zerkleinerungspumpe zerkleinert Feststoffe beim Passieren des Schneidwerks und der Schneidplatte auf maximal 3,2 mm (1/8 Zoll). Dies ermöglicht die Verwendung einer kleineren Leitungsgröße bei der Installation. Dies ist häufig in Gebieten mit flachem Felsgestein oder hügeligem Gelände erforderlich.

Das Becken wird komplett mit einem 1 1/4 Zoll PVC-Abflussrohr geliefert, das über eine vorgebohrte 3/16 Zoll Ablauföffnung verfügt, um ein Verstopfen der Pumpe zu verhindern. Der Beckendeckel verfügt über eine Kabeldichtung für das Stromkabel der Pumpe sowie eine vorgebohrte 2 Zoll Entlüftungsöffnung. Zusätzlich verfügt der Deckel über eine Drehverschluss-Beobachtungsöffnung für Inspektionen und Schwimmerzugang. Das Becken wird außerdem mit einer transparenten Bauabdeckung geliefert, die den Beckendeckel während der Endarbeiten rund um den Beckendeckel schützt. Die Abdeckung wird vor dem Versand versiegelt. Der vorinstallierte 4 Zoll Einlassanschluss ermöglicht einen schnellen Anschluss an die Hauptabwasserleitung.

Jedes Becken wird vor dem Versand mit umweltfreundlichen Verpackungschips gefüllt, um sicherzustellen, dass alles während des Transports an Ort und Stelle bleibt. Das Verpackungsmaterial ist wasserlöslich und löst sich daher beim ersten Gebrauch auf.

Arbeitsfertig, schnelle und einfache Installation!

Spezifikation
    • Primary pump: Model 801 Shark Series grinder pump cuts solids into a slurry using the industry proven "scissor like" Tri-Slice ® cutter technology that includes a rotating cutter cutting against the stationary cutter plate reducing solids down to 1/8". The pump includes a powder-coated epoxy finish which provides corrosion-resistance and extends the pump's life in harsh sewage environments and is 100% factory tested before being installed in the basin
    • The pump's 115 V electrical cord seal is sealed in the cover
    • The single piggyback pump switch is installed 180° from the 4" inlet to prevent the float from being affected by the inflow of raw sewage
    • Discharge pipe is plumbed with a pre-drilled 3/16” weep hole to prevent the pump from becoming air locked
    • Includes a 10-4012 APAK® Indoor Alarm
    • The simplex steel cover comes sealed and bolted down so the system is water and gas tight eliminating the escape of any odor
    • 1-year limited warranty: this model comes with warranty coverage from Zoeller Pump Company, giving you extra protection and more peace of mind
Technische Spezifikation
  • Referenznummer915-0005-sewagegrinderpackage
  • ProduktfamiliePumps
  • ProduktgruppeGrinder Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage pumps
  • Klassifizierung23 21 23
  • Format2014TitelHydronic Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit