Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
N98 Effluent Pump with 15′ Cord

N98 Effluent Pump with 15′ Cord

Google-Übersetzung,

Die nicht automatische Abwasserpumpe Modell N98 mit 1/2 PS ist für die Entnahme von Grundwasser aus Sumpf- oder Klärgrubenanwendungen konzipiert. Diese korrosionsbeständige Pumpe bietet die Zuverlässigkeit, die man von einer Zoeller-Pumpe erwartet. Jede Pumpe wird in Wasser getaucht und gemäß ihrer veröffentlichten Leistungskurve getestet, sodass sie Ihren Erwartungen entspricht und Ihnen sofort nach dem Auspacken ein gutes Gefühl gibt.

Spezifikation
    • Oil-filled motor and cast iron motor housing for optimal heat dissipation which prevents the pump from overheating
    • Nonautomatic pump (Piggyback variable level float switch available separately)
    • Corrosion resistant engineered plastic vortex impeller to allow free passage of solids which prevents clogging and lessens downtime
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends the life of the pump in harsh environments
    • Stainless steel screws, switch arm, handle and hardware to prevent rust and corrosion over the life of the pump
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected when you receive it
    • 3-year limited warranty: this model comes with warranty coverage from Zoeller Pump Company, giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Technische Spezifikation
  • Referenznummer98-series-nonautomatic
  • ProduktfamiliePumps
  • ProduktgruppeSeptic Effluent Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage pumps
  • Klassifizierung23 21 23
  • Format2014TitelHydronic Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit