Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M212 Sewage Pump with 10′ Cord

M212 Sewage Pump with 10′ Cord

Google-Übersetzung,

Unsere Abwasserpumpe Modell M212 ist für die Entnahme von Rohabwasser in privaten Abwasserhebeanlagen konzipiert. Das 115-Volt-Modell 212 mit 1/2 PS hat die ideale Größe für kleine und mittelgroße Häuser. Dank seiner Kompaktheit, seines geringen Gewichts und seiner Wirtschaftlichkeit ist es in wenigen Minuten installiert und bietet jahrelangen zuverlässigen Betrieb.

Das Motorgehäuse jeder Pumpe Modell 212 besteht aus Gusseisen und ist mit Öl gefüllt, um die Wärme effizient abzuleiten. Die glatte Oberfläche des Laufrads und der Freiraum im Pumpengehäuse ermöglichen den ungehinderten Durchgang von Feststoffen. Der Schwimmerschutz verhindert Materialablagerungen am Schwimmer und ermöglicht so einen einwandfreien Betrieb der Pumpe im Bedarfsfall. Darüber hinaus ist die Pumpe Modell 212 mit Edelstahlkomponenten ausgestattet, die allen Anforderungen im Bereich der Abwasserentsorgung in Wohngebäuden standhalten.

Jede Pumpe wird in Wasser getaucht und anhand ihrer veröffentlichten Leistungskurve getestet. So wird sichergestellt, dass sie Ihren Erwartungen entspricht und Ihnen sofort nach dem Auspacken ein beruhigendes Gefühl gibt.

Spezifikation
    • Oil-filled motor and cast iron motor housing for optimal heat dissipation which prevents the pump from overheating
    • Automatic pump with a time-tested, reliable, preset, built-in snap action switch that makes for easy installation
    • Corrosion resistant engineered plastic vortex impeller to allow free passage of solids which prevents clogging and lessens downtime
    • Engineered plastic float guard that prevents material or debris from collecting on the float ensuring proper operation every time
    • Epoxy finish provides corrosion-resistance and extends the life of the pump in residential sump applications
    • Stainless steel screws and cord mounting hardware are rust resistant ensuring the pump can be relied upon for years of service
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected when you receive it
    • 2-year limited warranty: this model comes with warranty coverage from Zoeller Pump Company, giving you extra protection and more peace of mind
Technische Spezifikation
  • Referenznummermodel-212-sewage-pump
  • ProduktfamiliePumps
  • ProduktgruppeSewage Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage pumps
  • Klassifizierung23 21 23
  • Format2014TitelHydronic Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit