Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
N282 Sewage Pump with 15′ Cord

N282 Sewage Pump with 15′ Cord

Google-Übersetzung,

Unsere nichtautomatischen Abwasserpumpen Modell N282 sind für die Förderung von Rohabwasser oder Regenwasser in Hebeanlagen konzipiert. Das Modell 282 ist mit einem verstopfungssicheren Wirbellaufrad ausgestattet, das die Förderung von kugelförmigen Feststoffen mit einer Größe von 5 cm ermöglicht. Dies gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb auch bei anspruchsvollsten Abwasseranwendungen.

Der N282 ist auf langfristige, zuverlässige Leistung ausgelegt. Motorgehäuse und Adapter bestehen aus Gusseisen und verfügen über eingegossene Lamellen zur Maximierung der Wärmeableitung. Dank seiner robusten Konstruktion und der überdimensionierten Lager ist der 282 selbst den anspruchsvollsten Anforderungen in Abwasserhebeanlagen gewachsen.

Jede Pumpe wird in Wasser getaucht und anhand ihrer veröffentlichten Leistungskurve getestet. So wird sichergestellt, dass sie Ihren Erwartungen entspricht und Ihnen sofort nach dem Auspacken ein beruhigendes Gefühl gibt.

Spezifikation
    • Nonautomatic operation that will require a piggyback float switch or control switch with a control panel run the pump
    • Cast iron iron vortex impeller allows the free passage of 2" spherical solids which prevents clogging and increases reliability
    • Stainless steel screws, handle, and hardware to prevent rust and corrosion
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends the life of the pump in harsh environments
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected when you receive it
    • Comes with a 1-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Technische Spezifikation
  • Referenznummermodel-282-sewage-pump
  • ProduktfamiliePumps
  • ProduktgruppeSewage Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage pumps
  • Klassifizierung23 21 23
  • Format2014TitelHydronic Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit