Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M282 Sewage Pump with 10′ Cord

M282 Sewage Pump with 10′ Cord

Google-Übersetzung,

Unsere automatische Abwasserpumpe Modell M282 ist für die Förderung von Rohabwasser oder Regenwasser in Hebeanlagen konzipiert. Das Modell 282 ist mit einem verstopfungssicheren Wirbellaufrad ausgestattet, das die Förderung von kugelförmigen Feststoffen mit einer Größe von 5 cm ermöglicht. Dies gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb auch bei anspruchsvollsten Abwasseranwendungen.

Der M282 ist auf langfristige, zuverlässige Leistung ausgelegt. Motorgehäuse und Adapter bestehen aus Gusseisen und verfügen über eingegossene Lamellen zur Optimierung der Wärmeableitung. Dank seiner robusten Konstruktion und der überdimensionierten Lager ist der 282 auch den anspruchsvollsten Anforderungen in Abwasserhebeanlagen gewachsen.

Jede Pumpe wird in Wasser getaucht und anhand ihrer veröffentlichten Leistungskurve getestet. So wird sichergestellt, dass sie Ihren Erwartungen entspricht und Ihnen sofort nach dem Auspacken ein beruhigendes Gefühl gibt.

Spezifikation
    • Oil-filled motor and cast iron motor housing for optimal heat dissipation which prevents the pump from overheating.
    • Automatic pump with a time-tested, reliable, preset, built-in snap action switch that makes for easy installation
    • Corrosion resistant cast iron vortex impeller to allow free passage of 2" spherical solids which prevents clogging and increases reliability
    • Stainless steel float guard that prevents material or debris from collecting on the float ensuring proper operation every time
    • Solid, buoyant, polypropylene float to eliminate the possibility of water infiltration allowing the float to remain buoyant and functional at all times
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends the life of the pump in harsh environments
    • Stainless steel screws, switch arm, guard, handle and hardware to prevent rust and corrosion over the life of the pump
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected when you receive it
    • Comes with a 1-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Technische Spezifikation
  • Referenznummermodel-282-sewage-pump-2
  • ProduktfamiliePumps
  • ProduktgruppeSewage Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage pumps
  • Klassifizierung23 21 23
  • Format2014TitelHydronic Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit