Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M807 Grinder Pump with 15′ Cord

M807 Grinder Pump with 15′ Cord

Google-Übersetzung,

Die automatische Zerkleinerungspumpe Shark Series® 1 PS Modell M807 ist für die Abwasserförderung aus Abwasserhebeanlagen konzipiert. Diese korrosionsbeständige Pumpe bietet die von einer Zoeller-Pumpe erwartete Zuverlässigkeit. Jede Pumpe wird unter Wasser getaucht und gemäß ihrer veröffentlichten Leistungskurve getestet. So wird sichergestellt, dass sie Ihren Erwartungen entspricht und sofort nach dem Auspacken für ein sicheres Gefühl sorgt.

Spezifikation
    • Oil-filled motor and cast iron motor housing for optimal heat dissipation which prevents the pump from overheating
    • Automatic pump with a time-tested, reliable, preset, built-in snap action switch that makes for an easy installation
    • Proven Tri-Slice® cutter technology: Three independent cutting channels provide over 250,000 cuts per minute
    • Stainless steel float guard that prevents material or debris from collecting on the float ensuring proper operation every time
    • Solid, buoyant, polypropylene float to eliminate the possibility of water infiltration allowing the float to remain buoyant and functional at all times
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends the life of the pump in harsh environments
    • Stainless steel screws, switch arm, guard, handle and hardware to prevent rust and corrosion over the life of the pump
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected when you receive it
    • Comes with a 3-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Technische Spezifikation
  • Referenznummermodel-807-grinder-pump
  • ProduktfamiliePumps
  • ProduktgruppeGrinder Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage pumps
  • Klassifizierung23 21 23
  • Format2014TitelHydronic Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit