Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EI820 Grinder Pump with 20′ Cord

EI820 Grinder Pump with 20′ Cord

Google-Übersetzung,

Die nicht automatische Zerkleinerungspumpe Shark Series® 2 PS Modell EI820 ist für die Förderung von Rohabwasser in Abwasserhebeanlagen oder Niederdruck-Kanalisationsanwendungen konzipiert. Diese korrosionsbeständige Pumpe bietet die von einer Zoeller-Pumpe erwartete Zuverlässigkeit. Jede Pumpe wird unter Wasser getaucht und gemäß ihrer veröffentlichten Leistungskurve getestet. So wird sichergestellt, dass sie Ihre Erwartungen erfüllt und sofort nach dem Auspacken für ein sicheres Gefühl sorgt.

Spezifikation
    • Oil-filled motor and cast iron motor housing for optimal heat dissipation which prevents the pump from overheating
    • Nonautomatic pump (Piggyback variable level float switch available separately)
    • Proven Tri-Slice® cutter technology: Three independent cutting channels provide over 250,000 cuts per minute
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends the life of the pump in harsh environments
    • Stainless steel screws, handle and hardware to prevent rust and corrosion over the life of the pump
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected when you receive it
    • Comes with a 3-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Technische Spezifikation
  • Referenznummermodel-820-grinder-pump-2
  • ProduktfamiliePumps
  • ProduktgruppeGrinder Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage pumps
  • Klassifizierung23 21 23
  • Format2014TitelHydronic Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit