Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
940 Oil Guard® System with N161 with 20′ Cord

940 Oil Guard® System with N161 with 20′ Cord

Google-Übersetzung,

Unser Modell 940 Oil Guard® ist ein Komplettsystem für Aufzugsschächte. Öl kann in einen Aufzugsschacht gelangen und das Grundwasser verunreinigen. Dieses System stellt sicher, dass die Pumpe Wasser, aber kein Öl absaugt. Das System verfügt über eine 4/10 PS-Pumpe, einen Oil Smart®-Pumpenschalter und einen Alarm. Es schützt die Umwelt vor Ölverschmutzung.

Spezifikation
    • Pump Model: N161 with 6' (1.8 m) SO jacketed cord for oil resistance.
    • Controls are ASME A17.1 compliant
    • Pumps are durable, cast iron construction with powder coated epoxy finish and all stainless steel fittings
    • Includes Alarm Panel: 10-1526
    • Includes Oil Smart® Pump Switch: 10-1528
    • 1-year limited warranty: this model comes with warranty coverage from Zoeller Pump Company, giving you extra protection and more peace of mind
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroil-guard-system-5
  • ProduktfamilieSystems & Packages
  • ProduktgruppeElevator Sump
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPump products
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit