Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
940 Oil Guard® System with N152 with 20′ Cord

940 Oil Guard® System with N152 with 20′ Cord

Google-Übersetzung,

Unser Oil Guard® Modell 940 ist ein Komplettsystem für Aufzugssumpfanwendungen. Es schützt die Umwelt vor Ölverschmutzung, indem es Wasser, jedoch kein Öl, aus dem Becken entfernt. Das 940er-System umfasst die nicht automatische Pumpe Modell 152 mit 4/10 PS und 115 V. Schaltkasten, Motorgehäuse und Pumpengehäuse des Modells 152 bestehen aus Gusseisen. Pumpenschild, Griff und Beschläge bestehen aus korrosionsbeständigem Edelstahl. Diese Liebe zum Detail stellt sicher, dass das Modell 152 auch den anspruchsvollsten Anwendungen standhält. Das System umfasst außerdem einen Oil Smart®-Pumpenschalter und einen Alarm. Ein praktisches Plug-and-Play-System für den Installateur.

Der Oil Smart® Pumpenschalter ist ein UL508-zertifizierter Huckepackschalter in Industriequalität. Die Sensorsonden bestehen aus hochwertigem Edelstahl 304 und können zwischen Öl und Wasser unterscheiden. Bei Wassererkennung aktivieren die Sonden den Pumpenbetrieb und bei Öl- oder Lufterkennung den Pumpenbetrieb. Der Oil Smart® Pumpenalarm ist ein NEMA 4X-Gehäuse, das bei zu hohem Flüssigkeitsstand einen akustischen Alarm auslöst. Gleichzeitig leuchtet eine rote Leuchte als Frühwarnung auf, und eine von zwei weiteren Kontrollleuchten leuchtet auf. Auf der Vorderseite des Alarmpanels leuchtet entweder eine gelbe Leuchte für hohen Ölstand oder eine weiße Leuchte für hohen Wasserstand. Für jede dieser Leuchten gibt es potentialfreie Kontakte. Der Oil Smart Alarm wird mit einem 6 Meter langen Netzkabel geliefert, das an eine 115-V-Steckdose angeschlossen wird.

Spezifikation
    • Pump Model: N152
    • Controls are ASME A17.1 compliant
    • Pumps are durable, cast iron construction with powder coated epoxy finish and all stainless steel fittings
    • Includes Alarm Panel: 10-1526
    • Includes Oil Smart® Pump Switch: 10-1528
    • 1-year limited warranty: this model comes with warranty coverage from Zoeller Pump Company, giving you extra protection and more peace of mind
Technische Spezifikation
  • Referenznummeroil-guard-system-940-0006
  • ProduktfamilieSystems & Packages
  • ProduktgruppeElevator Sump
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPump products
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit