Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rail and Disconnect Systems

Rail and Disconnect Systems

Google-Übersetzung,

Eigenschaften und Vorteile

  • Vereinfacht den Ein- und Ausbau einer Tauchpumpe aus einem Becken.
  • Wirtschaftlich – reduziert den Zeit- und Kostenaufwand für das Entfernen der Pumpe aus Becken mit einer Tiefe von weniger als 2 m
  • Sicherheit – hält das Personal von Gruben fern und verhindert den Kontakt mit Verunreinigungen
  • Inspektionen schnell und einfach gemacht

Z-RAIL ® -Trennsysteme (vertikaler Auslauf von 1-1/4″ bis 3″):

  • Wird mit vertikalen Gewindepumpen verwendet
  • Stationäre Trennvorrichtung aus duktilem Gusseisen, Schienenplatte und Führung sowie obere Schienenstütze
  • 304 Edelstahl-Hardware
  • Formschlüssiger Sitz mit einem Buna-N-Dichtring
  • 3/4″ Führungsschienen ( nicht im Lieferumfang enthalten) führen die Pumpe an ihren richtigen Sitzplatz
  • Funkenfreies Design für Standorte der Klasse I, Division 1, Gruppe C und D
  • Für Becken mit einer Tiefe von mehr als 3,6 m (12′) wird eine Zwischenstabilisierungshalterung empfohlen

Für die Modelle 6160, 6180, 6280, 6290, 7010 und 7020/7021 sind Hebebügel (Art.-Nr. 10-0789) erforderlich, um Pumpe und Schienenplatte gleichmäßig auszubalancieren. Andere Modelle verfügen bereits über eine entsprechende Hebevorrichtung. Hebeseile aus Edelstahl erhältlich.

FLANSCHSCHIENENSYSTEME (2-1/2″ bis 6″ horizontaler Auslauf):

  • Wird mit horizontalen Flanschpumpen verwendet
  • Ein ANSI-Flanschmuster für universelle Anpassungsfähigkeit an die meisten Tauchpumpen
  • Robuste Gusseisenkonstruktion der Klasse 30
  • Pulverbeschichteter Epoxidschutz
  • Beschläge und Schienenführungen aus Edelstahl 304
  • Formschlüssiger Sitz mit einem Buna-N-Dichtungsring
  • 2″ (5 cm) Führungsschienen (nicht im Lieferumfang enthalten ) führen die Pumpe an ihren richtigen Sitzplatz

6 mm Hubkabel nicht im Lieferumfang enthalten. Das passende Kabel finden Sie unter ZM1328. Eine Zwischenhalterung für die Führungsschiene wird pro 6 m (3″ (76 mm) System) bzw. pro 5 m (4″ (102 mm) System) Beckentiefe benötigt.

3″, 4″, 6″ FLYGT FÜHRUNGSSCHIENENSYSTEMADAPTER

  • Zum Nachrüsten von 3″-, 4″- oder 6″-Horizontalförderpumpen an vorhandenen Flygt-Schienensystemen.
  • Gusseisenkonstruktion
  • Flansch entspricht ANSI B16.10 vollständig flach/MSS SP-6
  • Zur Verwendung mit allen Pumpen der Serien 6400, 61 HD und 6700 mit 3″, 4″ oder 6″ Auslässen und 2″ NPT-Rohr
  • Flanschdichtung und Edelstahlschrauben im Lieferumfang enthalten

Trennsysteme

Reduziert den Zeit- und Kostenaufwand für das Entfernen einer Pumpe. Nur trennen (1-1/4″, 1-1/2″ und 2″ Auslass).

  • Trennbeschlag für flache Systeme, bei denen keine Führungsschienen erforderlich sind.
  • Zugstange nicht im Lieferumfang enthalten.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrail-and-disconnect-systems
  • ProduktfamilieBasin and Accessories
  • ProduktgruppeRail and Disconnect Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_65
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPump accessories
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit