Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WW1 Residential Effluent Filter

WW1 Residential Effluent Filter

Google-Übersetzung,

Der WW1-Filter passt in jedes 4-Zoll-Sanitär-T-Stück und verlängert die Lebensdauer Ihrer Kläranlage, indem er Feststoffe filtert, die nachgeschaltete Komponenten wie Sickergruben beschädigen können. Ideal für private oder gewerbliche Anwendungen mit Durchflussmengen unter 1.500 Gallonen pro Tag. Der WW1-Abwasserfilter filtert Feststoffe bis zu einer Größe von 1/16 Zoll und ist nach NSF/ANSI-Standard 46 zertifiziert.

Spezifikation
    • Fits 4” SCH 40 or DWV Tees
    • Integral bypass protection screen
    • Covered by US Patent Numbers 6,136,190; 6,331,247; 6,495,040
    • For use in single family homes with septic tanks
    • Available with sanitary tee for jurisdictions that require a specific liquid penetration such as 25% – 45% into the liquid depth or 9″ off the tank bottom
    • All materials are non-corrodible in the septic tank environment, sleeve is PVC, primary filter is polypropylene, and filter connection element is neoprene
    • The WW1 filter is certified to NSF/ANSI Standard 46
    • Limited lifetime warranty: this model comes with warranty coverage from Zoeller Pump Company, giving you extra protection and more peace of mind
Technische Spezifikation
  • Referenznummerresidential-effluent-filter
  • ProduktfamilieAccessories & Parts
  • ProduktgruppeEnvironmental
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_65
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPump accessories
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit