Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X61 HD Series Heavy Duty Pumps

X61 HD Series Heavy Duty Pumps

Google-Übersetzung,

Anwendung - Gewerbebauten

Hochleistungspumpen für Standorte der Klasse I, Division 1, Gruppe C und D sowie für Bauvorhaben der Klasse Zone 1, Gruppe IIA und IIB

Eigenschaften und Vorteile

Geschützt durch US-Patent Nr. 6,364,620.

ANWENDUNGEN

  • Pumpstationen
  • Regenwasserentfernung
  • Abwassertransfer oder -entsorgung
  • Industrieabwasser
  • Nebenprodukt der Lebensmittelindustrie (horizontale Entladeeinheiten)
  • Tierverarbeitungsentfernung (horizontale Entladungseinheiten)

PUMPE:

  • Feststoffe: 2-1/2" (63 mm) Kugelkapazität
  • Auslass: 3" NPT vertikal oder 3" oder 4" horizontal mit Flansch
  • Dichtungen – duale mechanische Kohlenstoff-/stationäre Keramik-/rotierende Dichtungen, Buna-N-Elastomere
  • Konstruktion – Gusseisen ASTM A-48, Klasse 30, 30.000# Zugfestigkeit, geschützt mit einer korrosionsbeständigen, eingebrannten Epoxid-Pulverbeschichtung
  • Ausgeglichenes konzentrisches Pumpengehäuse und Laufrad
  • Befestigungsmaterial – Edelstahl 304
  • O-Ring-Dichtungen – Buna-N
  • Laufrad aus duktilem Eisen – zweiblättrig, halboffen mit oberen Pumpschaufeln
  • Optional:
    • Getrimmtes Laufrad
    • Vortex-Laufrad
    • Siliziumkarbiddichtung(en)
    • 50' (15 m) Strom- und Sensorkabel
    • 3450 U/min Hochdruckeinheit (nur 3″-Entladeeinheiten)
    • Funkenfreie Schienensysteme
    • 3″ (76 mm) Feststoffkapazität (nur 4″-Austragseinheiten)

MOTOR:

  • cCSAus-zertifizierte Bauweise der Klasse I, Division 1, Gruppen C und D sowie der Klasse Zone 1, Gruppen IIA und IIB
  • Von CSA nach FM-Standards 3600 und 3615 getestet
  • Stator – Isolierung und Anschlussdrähte der Klasse F, Nema B-Design
  • Ölgefülltes Motorgehäuse
  • Wärmesensor
  • Geripptes Gusseisengehäuse für schnellere Wärmeableitung
  • Kugellager – Dual High Carbon Chromstahl
  • Länge des Strom- und Sensorkabels – 25' (8 m)
Spezifikation
  • Voltage Ability200 / 230 / 460
    Phase1 & 3
    Hz60
    Discharge Size3″ NPT Vertical
    3″ & 4″ Horizontal Flange
    Solids Handling2.5″ Standard, 3″ Optional with 4″ Discharge
    HP1.0 – 7.5
    RPM1750 & 3450
    SealsCarbon Ceramic
    O RingsBuna-N
    ImpellerDuctile Semi-Open or Vortex
Technische Spezifikation
  • Referenznummerx61-hd-series-heavy-duty-pumps
  • ProduktfamiliePumps
  • ProduktgruppeHeavy Duty
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage pumps
  • Klassifizierung23 21 23
  • Format2014TitelHydronic Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit