Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X6290 Series Commercial Duty Sewage Pumps

X6290 Series Commercial Duty Sewage Pumps

Google-Übersetzung,

Anwendung - Gewerbebauten

Abwasserpumpen für gewerbliche Zwecke für Standorte der Klasse I, Division 1, Gruppe C und D sowie für Bauten der Klasse Zone 1, Gruppe IIA und IIB

Eigenschaften und Vorteile

ANWENDUNGEN

  • Pumpstationen
  • Parkplatzentwässerung
  • Parkhausauffangwannen
  • Gewerbliches Abwasser

PUMPE :

  • Feststoffe – 2 Zoll (50 mm) Kugeldurchmesser
  • Auslass – 2" oder 3" NPT vertikal
  • Dichtungen – doppelte mechanische Kohlenstoff-/stationäre Keramik-/rotierende obere Dichtung, Kohlenstoff-/stationäre Siliziumkarbid-/rotierende untere Dichtung.
  • Konstruktion – Gusseisen ASTM A-48, Klasse 30, 30.000# Zugfestigkeit, geschützt mit einer korrosionsbeständigen eingebrannten Epoxid-Pulverbeschichtung
  • Dichtungslecksonden
  • Ausgeglichenes konzentrisches Pumpengehäuse und Laufrad
  • Befestigungsmaterial – Edelstahl 304
  • Quadratische Ringdichtungen – Viton
  • Laufrad – Wirbel aus Gusseisen
  • Optional:
    • Zusätzliche Kabellänge
    • Siliziumkarbid-Dichtungen
    • Bronze-Laufrad (nur X6290)
    • Funkenfreie Schienensysteme

MOTOR :

  • cCSAus-zertifizierte Bauweise der Klasse I, Division 1, Gruppen C und D sowie der Klasse Zone 1, Gruppen IIA und IIB
  • Von CSA nach FM-Standards 3600 und 3615 getestet
  • Stator – Isolierung und Anschlussdrähte der Klasse B oder F
  • Motorwelle aus Edelstahl 416
  • Ölgefülltes Motorgehäuse
  • Geripptes Gusseisengehäuse für schnellere Wärmeableitung
  • Integrierter Überlastschutz (1 Ph)
  • Thermosensoren mit Anschlussdrähten (3 Ph)
  • Kugellager – oberes und unteres kohlenstoffreiches Chromstahl
  • Länge des Stromkabels – 25' (8 m)
Spezifikation
  • Voltage Ability115 / 200 / 230 / 460
    Phase1 & 3
    Hz60
    Discharge Size2″ Standard, 3″ Optional
    Solids Handling2″
    HP1/2 & 1
    RPM1750
    SealsUpper – Carbon Ceramic
    Lower – Silicon Carbide/Carbon
    O RingsViton
    ImpellerCast Iron Vortex
Technische Spezifikation
  • Referenznummerx6290-series-sewage-pumps
  • ProduktfamiliePumps
  • ProduktgruppeCommercial Duty
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage pumps
  • Klassifizierung23 21 23
  • Format2014TitelHydronic Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit