Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X64 HD Series Sewage Pumps

X64 HD Series Sewage Pumps

Google-Übersetzung,

Anwendung - Gewerbebauten

Abwasserpumpen mit 4"-Hochdruck- und 6"-Hochdurchflusspumpe, Flanschauslass für Standorte der Klasse I, Division 1, Gruppe C und D

Eigenschaften und Vorteile

  • Tauchpumpen mit 25 bis 60 BHP:
    • Erhältlich als 4-Zoll-High-Head-Modell mit 3-1/8-Zoll-Feststoffdurchlass oder als 6-Zoll-High-Flow-Modell mit 4-Zoll-Feststoffdurchlass.
  • UL- und CSA-gelisteter Motor:
    • Zuverlässigkeit ist garantiert. Der Motor entspricht den strengen Standards für explosionsgefährdete Bereiche der Klasse I, Division 1, Gruppe C und D. Spezielle O-Ringe und die Kabelkonstruktion schützen den Motor vor eindringender Flüssigkeit. Die robuste Konstruktion mit einem Betriebsfaktor von 1,15 gewährleistet den Schutz vor eindringender Flüssigkeit.
  • Luftgefülltes Motordesign:
    • Geringere Betriebskosten bei geringerem Energieverbrauch durch hocheffizienten Betrieb und die Möglichkeit, über einen VFD-Antrieb angetrieben zu werden.
  • Lange Lebensdauer:
    • Geschlossenes Laufrad, Tandemwellendichtungen, obere und untere Kugellager sowie konzentrisches Pumpengehäuse reduzieren gemeinsam die radiale Belastung und verlängern so die Lebensdauer aller Pumpen- und Motorkomponenten.


Spezifikation
  • Voltage Ability230 / 460
    Phase3
    Hz60
    Discharge Size4″ & 6″ Horizontal Flange
    Solids Handling3-1/8″ with 4″ Discharge
    4″ with 6″ Discharge
    HP25.0 – 60.0
    RPM1725
    SealsCarbon Ceramic
    O RingsBuna-N
    ImpellerDuctile Iron 2 Vane Enclosed
Technische Spezifikation
  • Referenznummerx64-hd-series-sewage-pumps
  • ProduktfamiliePumps
  • ProduktgruppeHeavy Duty
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage pumps
  • Klassifizierung23 21 23
  • Format2014TitelHydronic Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit