Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X70 Series Grinder Pump

X70 Series Grinder Pump

Google-Übersetzung,

Eigenschaften und Vorteile

Geschützt durch US-Patent Nr. 6,364,620.

ANWENDUNGEN

  • Pumpstationen
  • Wohnsiedlungen
  • Druckkanäle
  • Standorte der Klasse I, Division 1, Gruppe C und D

SPEZIFIKATIONEN

  • Auslass: 1-1/4″ NPT vertikal oder horizontal
  • cCSAus-zertifizierte Bauweise der Klasse I, Division 1, Gruppen C und D sowie der Klasse Zone 1, Gruppen IIA und IIB
  • Von CSA nach FM-Standards 3600 und 3615 getestet
  • Langlebige, hochbelastbare Konstruktion aus geripptem Gusseisen
  • 1 Phase – integrierter thermischer Überlastschutz
  • 3-Phasen – Wärmesensor und Leitungen
  • Korrosionsbeständige, pulverbeschichtete Epoxidoberfläche
  • Ölgefüllter, hermetisch abgedichteter Motor mit Isolierung der Klasse F
  • Fräser und Scheibe aus gehärtetem Edelstahl
  • Schneidevorrichtungen vor abrasiven Feststoffen geschützt
  • Die Schneidevorrichtungen können automatisch die Richtung wechseln, um die Lebensdauer der Klinge zu verlängern und ein Hängenbleiben zu verhindern (automatisch oder manuell).
  • Schrauben, Bolzen und Hebebügel aus Edelstahl
  • Lässt sich problemlos an viele bestehende Schienensysteme von Wettbewerbern anpassen
  • Mechanische Wellendichtungen mit Leckageerkennung – untere Dichtung aus Kohlenstoff/Siliziumkarbid, obere Dichtung aus Kohlenstoff/Keramik
  • Viton-O-Ringe
  • Automatischer thermischer Überlastschutz (1 Ph)
  • Wärmesensorschutz (Standard bei 3 Ph)
  • Standfüße ermöglichen die freistehende Aufstellung
  • Vormontierte Systeme verfügbar
Spezifikation
  • Voltage Ability200 / 230 / 460
    Phase1 & 3
    Hz60
    Discharge Size1.25″
    Solids HandlingGrinder, Slurry
    HP2
    RPM3450
    SealsUpper – Carbon Ceramic
    Lower – Silicon Carbide/Carbon
    O RingsViton
    ImpellerDuctile Iron
Technische Spezifikation
  • Referenznummerx70-series-grinder-pump
  • ProduktfamiliePumps
  • ProduktgruppeGrinder Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage pumps
  • Klassifizierung23 21 23
  • Format2014TitelHydronic Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit