Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X71 Series HD Grinder Pump

X71 Series HD Grinder Pump

Google-Übersetzung,

Eigenschaften und Vorteile

Geschützt durch das US-Patent Nr. 6.364.620.

ANWENDUNGEN

  • Abwasserhebeanlagen.
  • Wohnsiedlungen.
  • Niederdruck-Kanalisationssysteme.
  • Hoher vertikaler Auftrieb oder lange Kraftleitungen.

PUMPE :

  • Fräser und Platte aus 440er Edelstahl, gehärtet auf Rockwell C55-60.
  • Auslassgröße – 2-1/2″ horizontaler Flansch, anpassbar an 3″ Flansch, 2″ NPT optional.
  • Dichtungen – duale mechanische Kohlenstoff-/rotierende Keramik-/stationäre Dichtungen, Buna-N-Elastomere.
  • Feuchtigkeitserkennungssystem.
  • Konstruktion – Gusseisen ASTM A-48, Klasse 30, 30.000# Zugfestigkeit, geschützt mit einer korrosionsbeständigen, eingebrannten Epoxid-Pulverbeschichtung.
  • Ausgeglichenes konzentrisches Pumpengehäuse und Laufrad.
  • Befestigungsteile – Edelstahl 304.
  • Quadratische Ringdichtungen – Buna-N.
  • Laufrad – Wirbelkonstruktion aus duktilem Eisen.
  • Optional:
    • Getrimmtes Laufrad
    • Siliziumkarbid-Dichtungen
    • 50′ (15,2 m) Netzkabel und Sensorkabel
    • Viton-Vierkantringdichtungen
    • 2″ NPT-Auslass (nur Modelle mit hoher Förderhöhe und hohem Durchfluss)
    • Hoher Durchfluss
    • Automatische Umkehrung (nur 3-Phasen-Flanschmodelle)
    • Funkenfreie Schienensysteme

MOTOR :

  • cCSAus-zertifizierte Bauweise der Klasse I, Division 1, Gruppen C und D sowie der Klasse Zone 1, Gruppen IIA und IIB
  • Von CSA nach FM-Standards 3600 und 3615 getestet
  • Stator – Isolierung und Anschlussdrähte der Klasse F. NEMA B-Design.
  • Wärmesensor und Leitungen.
  • Gehäuse – Gusseisen, ölgefüllt.
  • Kugellager – oben und unten aus kohlenstoffreichem Chromstahl.
  • Länge des Strom- und Sensorkabels: 25′ (7,6 m).
Spezifikation
  • Voltage Ability200 / 230 / 460
    Phase1 & 3
    Hz60
    Discharge Size2.5″-3″ Flange, 2″ NPT
    Solids HandlingGrinder, Slurry
    HP3.0, 5.0, & 7.5
    RPM3450
    SealsCarbon Ceramic
    O RingsViton
    ImpellerDuctile Iron Vortex
Technische Spezifikation
  • Referenznummerx71-hd-grinder-series
  • ProduktfamiliePumps
  • ProduktgruppeGrinder Pumps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage pumps
  • Klassifizierung23 21 23
  • Format2014TitelHydronic Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit