Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z5675-BWL EcoVantage® Floor Mounted Toilet System
Z5675-BWL EcoVantage® Floor Mounted Toilet System
    Zurn

    Z5675-BWL EcoVantage® Floor Mounted Toilet System

    Google-Übersetzung,

    Stand-WC aus Sanitärkeramik für Kinder mit Siphonspülung, 267 mm hohem, verlängertem Vorderrand und 38 mm großem Abfluss. Das Becken ist so konstruiert, dass es mit nur 4,8 Litern pro Spülung den Branchenstandards entspricht und optimale Leistung bietet.

    Einhaltung:

    • ASME A112.19.2/CSA B45.1
    • CEC
    • CSA B45.1
    • IPC

    Merkmale:

    • 1,28 gpf, 1,6 gpf oder Zweimengenspülung
    • 10 Zoll Kinderhöhe
    • Siphon-Spülung mit 2-1/8" vollverglastem Siphon
    • 3 Jahre beschränkte Garantie


    Spezifikation
    • keywords: toilet bowl, one piece toilet, elongated toilet bowl, oblong toilet seat, ada toilet height, siphon jet toilet

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZ5675-BWL
    • ProduktfamilieWall Hung Wash Closet - Toilet
    • ProduktgruppeVitreous China
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)10
    • Breite (Inches)25
    • Tiefe (Inches)13.5
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)32
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit