Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z812B4-XL  4" AquaSpec Centerset Gooseneck Faucet
Z812B4-XL  4" AquaSpec Centerset Gooseneck Faucet
Z812B4-XL  4" AquaSpec Centerset Gooseneck Faucet
Z812B4-XL  4" AquaSpec Centerset Gooseneck Faucet
Z812B4-XL  4" AquaSpec Centerset Gooseneck Faucet
    Zurn

    Z812B4-XL 4" AquaSpec Centerset Gooseneck Faucet

    Google-Übersetzung,

    Der polierte, verchromte Messing-Armaturenkörper verfügt über integrierte Auszüge, Vierteldreh-Keramikkartuschen und einen 5-3/8"-Auslauf (starr oder schwenkbar). Die Armatur wird mit einem Standard-Luftsprudler (2,2 GPM), vandalensicheren, farbcodierten Griffen, Montagematerial und 1/2"-NPSM-Kupplungsmuttern für Standard-Waschtischarmaturen geliefert. Zurn Lead Free Products (-XL) ist eine Produktlinie langlebiger, hochwertiger Messingarmaturen, die gemäß Abschnitt 1417 des US-amerikanischen Trinkwasserschutzgesetzes (Safe Drinking Water Act, SDWA) entwickelt und hergestellt werden. Dieser Abschnitt schreibt einen gewichteten durchschnittlichen Bleigehalt von maximal 0,25 % der benetzten Oberfläche vor.

    Einhaltung:

    • ADA
    • ASME All2.18.1/CSA B125.l
    • CEC
    • IPC
    • NSF 61
    • NSF 372
    • WaterSense

    Merkmale:

    • Konstruktion aus verchromtem Messingguss für lange Haltbarkeit
    • Keramikscheiben-Tonabnehmer mit lebenslanger Garantie
    • 4-Zoll-Handgelenkklingen mit vandalensicheren, farbcodierten Griffen
    • 3 Jahre beschränkte Garantie
    Spezifikation
    • keywords: Gooseneck Spouts,4" Centerset Faucets,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Correctional/Institutional,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,First Aid Station,Classrooms,Nurse Station/Health Facility,Infirmary,Industrial/Processing Plant,EZShip,EZ Ship,Lead-Free Law Compliance,MasterSpec,Zurn One Systems Specifier,,812B4-XL,12B4-XL

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZ812B4-XL
    • ProduktfamilieAquaSpec Faucet - Manual
    • ProduktgruppeAquaSpec Faucet - Manual
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente