Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z898 Trench Drain System
Zurn

Z898 Trench Drain System

Google-Übersetzung,

Zurn Z898 18" breites, vorgeneigtes Grabenentwässerungssystem mit 1/8" Neigung pro Fuß. Ablaufrinne aus Edelstahl 304 mit Messgerät Nr. 12 mit verschraubter Flanschverbindung, komplett mit Gummiflanschdichtung und gestanztem Edelstahlrost. USA konfigurierbar.

  • Arbeitsersparnis bis zu 75 %-
  • Verschraubte, abgedichtete mechanische Verbindungen
  • Edelstahl Typ 304
  • 1,04 % eingebaute Steigung
Spezifikation
  • ENGINEERING SPECIFICATION: ZURN Z898 18" Wide Pre-Sloped Trench Drainage System with 1/8’ per foot slope. #12 Gage Type 304 Stainless Steel drain channel with bolted flanged connection complete with rubber flange gasket, and stamped stainless steel grate.

    Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerZ898
  • ProduktfamilieLinear Trench Drain Systems
  • ProduktgruppeFood Processing, Stainless Steel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-09
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (Inches)60
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_50_30_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow ground gravity drainage systems
  • Klassifizierung22 14 26.19
  • Format2014TitelFacility Trench Drains
  • OmniClassNummer23-39 29 13 19
  • OmniClassTitelSurface Water Drainage Systems
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit