Das komplette sensorgesteuerte Handwaschsystem umfasst ein 20" x 18" großes, wandhängendes Waschbecken aus Sanitärkeramik mit einer ADA-konformen, hydrobetriebenen, verchromten 4" breiten Sensorarmatur ZG6915-XL-TMV-1 mit thermostatischem Mischventil, einem verchromten Siebeinsatz aus massivem Messingguss Z8743-PC, einem Siphon der Serie Z8700-8B-PC und einem Absperrventil der Serie Z8804-XL-LR-LK-PC.
Einhaltung:
Erfüllt die amerikanischen Richtlinien für Menschen mit Behinderungen (American Disabilities Guidelines) und die Anforderungen der ANSI A117.1.
wenn die Installation gemäß diesen Anforderungen erfolgt.
• Vorrichtung - Entspricht ASME A119.2 / CSA B45.1
• Wasserhahn - Entspricht ASME A112.18.1 / CSA B125.
Merkmale:
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |