Komplettes EcoVantage® Hocheffizienz-WC-System mit 1,28 gpf, sensorgesteuerter, wasserbetriebener, bodenstehender Düse, bestehend aus dem freiliegenden, sensorgesteuerten und manuell übersteuerbaren, verchromten Membranspülventil ZER6000AV-HET-HYD für links- oder rechtsseitige Wasserzufuhr, dem offenen WC-Sitz Z5955SS-EL und dem bodenstehenden WC Z5665-BWL1 aus Sanitärkeramik mit dem Dichtungssatz Z5972-COMB für den WC-Flanschauslass, hergestellt von Zurn.
Einhaltung:
Erfüllt die amerikanischen Richtlinien für Menschen mit Behinderungen (American Disabilities Guidelines) und die Anforderungen der ANSI A117.1.
wenn die Installation gemäß diesen Anforderungen erfolgt.
• Vorrichtung - Entspricht ASME A119.2 / CSA B45.1
• Spülventil - Entspricht ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37
Merkmale:
- Die Hydro•X Power®-Technologie sorgt für nachhaltige Leistung durch die Bereitstellung erneuerbarer, unterbrechungsfreier Wasserkraft, die für die gesamte Lebensdauer einer gewerblichen Toilette ausgelegt ist.
- Nutzt die EZ Gear-Technologie, eine zahnradgetriebene Keramikkartusche, die weniger anfällig für Ablagerungen und Verschmutzungen ist und somit die Wartung erleichtert; übertrifft Magnetventile in Lebensdauer und Leistung.
- Hocheffiziente ADA-Toilette für maximale Wassereinsparung
- Optimale Leistung für einfache Wartung, höchste Verfügbarkeit und niedrigste Gesamtbetriebskosten
- Einfache Modellnummer für unkomplizierte Spezifikation und Bestellung
- Komplettes, installationsfertiges Sanitärsystem
- Vollständige Garantieverlängerung von einem Hersteller
- Kombiniert komplementäre Komponenten zu einem nahtlosen, wassersparenden System
- Sensor-Stand-WC-System mit 1,28 GPF Hydropower-Spülventil